• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Galets tendeurs avec pignons en acier (double joints) (SIS-UU)

Galets tendeurs avec pignons en acier (double joints) (SIS-UU)
Contact seal type using bearings, and so can be used in dusty environments, such as with a woodworking machine.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SIS320UU
SIS417UU
SIS516UU
SIS614UU
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSChaîne n° Nombre de dents
(t)
Do
(φ)

25.26 €

1 8 jours 10352066

27.00 €

1 8 jours 10401775

28.94 €

1 10 jours 10501689

36.51 €

1 8 jours 10601495

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du pignon Forme A Type Galet tendeur Nombre de rails 1
Diam. de trou d'arbre d(mm) 15 Matériau Acier Type à chaîne RS
Type à arbre Roulement intégré simple Traitement de surface Oxydé noir

Assistance technique