• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Pour rouleau de chaînes (RABJ)

Pour rouleau de chaînes (RABJ)
  • Remise sur volume
Chain use roller fitting chains no. 35 to 60.

[Features]
· Can be used as a chain driven roller.
· Ball bearings are fixed with retaining rings.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RABJ35-30
RABJ35-40
RABJ35-50
RABJ40-40
RABJ40-50
RABJ40-60
RABJ50-50
RABJ50-60
RABJ50-70
RABJ60-60
RABJ60-70
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSChaîne n° Diam. de trou d'arbre d
(mm)
Do
(φ)

24.59 €

1 Disponible 8 jours 1035630

27.93 €

1 Disponible 6 jours 10351040

31.34 €

1 Disponible 8 jours 10351250

27.93 €

1 Disponible 6 jours 10401040

31.34 €

1 Disponible 8 jours 10401250

33.69 €

1 Disponible 6 jours 10401560

32.37 €

1 Disponible 6 jours 10501050

34.75 €

1 Disponible 8 jours 10501260

48.80 €

1 Disponible 8 jours 10501570

35.89 €

1 Disponible 8 jours 10601060

48.94 €

1 Disponible 8 jours 10601270

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du pignon Type C Type Galet tendeur Nombre de rails 1
Matériau Polyacétal Type à chaîne RS Type à arbre Roulement intégré simple
Traitement de surface NA

Assistance technique