• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Paliers à roulements / bride carrée / alésage cylindrique / roulement à billes à gorge profonde / acier / nickelé / BSDN

Paliers à roulements / bride carrée / alésage cylindrique / roulement à billes à gorge profonde / acier / nickelé / BSDN
  • Remise sur volume
[Features]
· A thin and economic square type ball bearing unit.
· Direct mounting type.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BSDN2610
BSDN2812
BSDN3010
BSDN3212
BSDN3215
BSDN3515
BSDN4220
BSDN4720
BSDN4725
BSDN5225
BSDN5530
BSDN6230
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSd
(mm)
A
(mm)

41.29 €

1 6 jours 101010

43.34 €

1 6 jours 101210

41.36 €

1 10 jours 101011

43.78 €

1 8 jours 101212

49.18 €

1 8 jours 101511

49.39 €

1 8 jours 101513

53.39 €

1 8 jours 102014

54.30 €

1 8 jours 102016

56.96 €

1 8 jours 102514

58.75 €

1 8 jours 102517

67.49 €

1 8 jours 103015

68.13 €

1 Disponible Jour même

Stock

103018

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Forme de la bride Type à roulements Roulement à billes à gorge profonde Matériau du roulement Acier
Numéro du roulement Simple Matériau du corps principal EN 1.1191 équiv. Forme de la bride Type carré
Bague de retenue NA Type Jeu de supports de roulement Traitement de surface Placage autocatalytique au nickel

Assistance technique