• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Ensemble de vis de poulie de renvoi (TC-IB)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TC-IB08045
TC-IB08045A
TC-IB08045B
TC-IB10055
TC-IB10055A
TC-IB10055B
TC-IB10070
TC-IB10070A
TC-IB10070B
TC-IB12100
TC-IB12100A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD
(φ)
L1
(mm)
L
(mm)
Diamètre de filetage M

5.51 €

1 8 jours 10--45M8

12.46 €

1 8 jours 10151145M8

11.64 €

1 8 jours 10121045M8

9.07 €

1 8 jours 10--55M10

15.94 €

1 6 jours 10151155M10

15.38 €

1 6 jours 10121055M10

9.62 €

1 8 jours 10--70M10

16.57 €

1 8 jours 10151170M10

15.94 €

1 6 jours 10121070M10

17.49 €

1 8 jours 10--100M12

21.12 €

1 8 jours 101511100M12

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Goupilles pour galet tendeur

Assistance technique