Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GRL30J-Y |
GRL30S-Y |
GRL40-Y-SUS |
GRL40J-Y |
GRL40S-Y |
GRL50-Y-SUS |
GRL50J-Y |
GRL50S-Y |
GRL60-Y-SUS |
GRL60J-Y |
GRL60S-Y |
GRL70J-Y |
GRL70S-Y |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau du roulement | Matériau du rouleau | D.E. (Ø) | Traitement de surface | Largeur de rouleau (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.37 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Acier | [Résine] Résine | 30 | NA | 12 | |
19.29 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Acier | [Acier] Acier | 30 | Placage autocatalytique au nickel | 12 | |
38.94 € | 1 | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | Acier inoxydable | 40 | NA | 16 | ||
22.64 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Acier | [Résine] Résine | 40 | NA | 16 | |
24.04 € | 1 | 6 jours | 10 | Acier | [Acier] Acier | 40 | Placage autocatalytique au nickel | 16 | ||
55.32 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | Acier inoxydable | 50 | NA | 19 | |
23.55 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Acier | [Résine] Résine | 50 | NA | 19 | |
29.96 € | 1 | 6 jours | 10 | Acier | [Acier] Acier | 50 | Placage autocatalytique au nickel | 19 | ||
69.20 € | 1 | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | Acier inoxydable | 60 | NA | 23 | ||
33.58 € | 1 | 6 jours | 10 | Acier | [Résine] Résine | 60 | NA | 23 | ||
36.35 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Acier | [Acier] Acier | 60 | Placage autocatalytique au nickel | 23 | |
43.48 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Acier | [Résine] Résine | 70 | NA | 28 | |
45.24 € | 1 | 6 jours | 10 | Acier | [Acier] Acier | 70 | Placage autocatalytique au nickel | 28 |
Loading...
Type à arbre | Sans arbre (à trous ronds) | Type à rouleau | En Y | roulement | Simple |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la garniture | Sans garniture | Propriétés | 1 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau du roulement
Matériau du rouleau
D.E.(Ø)
Traitement de surface
Largeur de rouleau(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles