Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PPB-04 |
PPB-04S |
PPB-05 |
PPB-05S |
PPB-06J |
PPB-06S |
PPB-06SJ |
PPB-08 |
PPB-08J |
PPB-08S |
PPB-08SJ |
PPB-10 |
PPB-10J |
PPB-10S |
PPB-10SJ |
PPB-12 |
PPB-12J |
PPB-12S |
PPB-12SJ |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Tip material | Main Body Material | Outer Diameter A (mm) | Stroke C (mm) | Main Body Surface Treatment | Tip surface treatment | Tip heat treatment | Min Load (N) | Max Load (N) | Pressure Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.0715 équiv. | EN 1.0715 Equiv. | 4 | 1.5 | Black Oxide | Black Oxide | Carburized | 4.5 | 12.5 | Normal Pressure | |
9.95 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.) | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 4 | 1.5 | NA | NA | NA | 4.5 | 12.5 | Normal Pressure | |
3.98 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.0715 équiv. | EN 1.0715 Equiv. | 5 | 2 | Black Oxide | Black Oxide | Carburized | 5 | 13 | Normal Pressure | |
9.74 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.) | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 5 | 2 | NA | NA | NA | 5 | 13 | Normal Pressure | |
4.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.0715 équiv. | EN 1.0715 Equiv. | 6 | 2 | Black Oxide | Yellow Zinc Plating | Carburized | 11 | 25 | Strong Pressure | |
10.83 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.) | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 6 | 2 | NA | NA | NA | 6 | 17 | Normal Pressure | |
11.94 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.) | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 6 | 2 | End Yellow Mark | NA | NA | 11 | 25 | Strong Pressure | |
4.82 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.0715 équiv. | EN 1.0715 Equiv. | 8 | 2 | Black Oxide | Black Oxide | Carburized | 16 | 33 | Normal Pressure | |
5.28 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.0715 équiv. | EN 1.0715 Equiv. | 8 | 2 | Black Oxide | Yellow Zinc Plating | Carburized | 23 | 59 | Strong Pressure | |
13.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.) | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 8 | 2 | NA | NA | NA | 16 | 33 | Normal Pressure | |
14.95 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.) | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 8 | 2 | End Yellow Mark | NA | NA | 23 | 59 | Strong Pressure | |
5.17 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.0715 équiv. | EN 1.0715 Equiv. | 10 | 2.5 | Black Oxide | Black Oxide | Carburized | 19 | 42 | Normal Pressure | |
6.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.0715 équiv. | EN 1.0715 Equiv. | 10 | 2.5 | Black Oxide | Yellow Zinc Plating | Carburized | 20 | 54 | Strong Pressure | |
16.32 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.) | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 10 | 2.5 | NA | NA | NA | 19 | 42 | Normal Pressure | |
17.34 € | 1 | Disponible | 19 jours | 10 | Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.) | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 10 | 2.5 | End Yellow Mark | NA | NA | 20 | 54 | Strong Pressure | |
7.55 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.0715 équiv. | EN 1.0715 Equiv. | 12 | 3.5 | Black Oxide | Black Oxide | Carburized | 22 | 57 | Normal Pressure | |
9.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.0715 équiv. | EN 1.0715 Equiv. | 12 | 3.5 | Black Oxide | Yellow Zinc Plating | Carburized | 38 | 96 | Strong Pressure | |
20.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.) | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 12 | 3.5 | NA | NA | NA | 22 | 57 | Normal Pressure | |
22.25 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.) | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 12 | 3.5 | End Yellow Mark | NA | NA | 38 | 96 | Strong Pressure |
Loading...
Mounting Method | Screw-In | Stop loosening | NA | Pin Plunger Type | Spherical Surface |
---|---|---|---|---|---|
Wrench Hole Shape | Flathead | Min Load (Range)(N) | 0.01 à 50 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Tip material
Main Body Material
Outer Diameter A(mm)
Stroke C(mm)
Main Body Surface Treatment
Tip surface treatment
Tip heat treatment
Min Load(N)
Pressure Type
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles