Niveleur, modèle FAJK

Niveleur, modèle FAJK
  • Remise sur volume
[Features]
· A semi-order type in which bolt diameter, bolt length, and pad diameter are selected and combined.
· Can be fixed using an anchor bolt.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FAJK12066-80
FAJK12066-80P
FAJK12066-80S
FAJK12066-80SP
FAJK12066-100
FAJK12066-100P
FAJK12066-100S
FAJK12066-100SP
FAJK12066-120
FAJK12066-120P
FAJK12066-120S
FAJK12066-120SP
FAJK12100-80
FAJK12100-80P
FAJK12100-80S
FAJK12100-80SP
FAJK12100-100
FAJK12100-100P
FAJK12100-100S
FAJK12100-100SP
FAJK12100-120
FAJK12100-120P
FAJK12100-120S
FAJK12100-120SP
FAJK12125-80
FAJK12125-80P
FAJK12125-80S
FAJK12125-80SP
FAJK12125-100
FAJK12125-100P
FAJK12125-100S
FAJK12125-100SP
FAJK12125-120
FAJK12125-120P
FAJK12125-120S
FAJK12125-120SP
FAJK12150-80
FAJK12150-80P
FAJK12150-80S
FAJK12150-80SP
FAJK12150-100
FAJK12150-100P
FAJK12150-100S
FAJK12150-100SP
FAJK12150-120
FAJK12150-120P
FAJK12150-120S
FAJK12150-120SP
FAJK16066-80
FAJK16066-80P
FAJK16066-80S
FAJK16066-80SP
FAJK16066-100
FAJK16066-100P
FAJK16066-100S
FAJK16066-100SP
FAJK16066-120
FAJK16066-120P
FAJK16066-120S
FAJK16066-120SP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de forme de boulon de réglage Matériau du filetage Traitement de surface du filetage Matériaux caoutchouc inférieurs Base width
(mm)
Load Resistance
(kN)
Thread Length
(mm)
Filetage nominal M
(mm)

32.65 €

1 Disponible 6 jours Standard-[Zingage] Zingage-7976612

36.73 €

1 Disponible 6 jours With Bottom Rubber-[Zingage] Zingage[Caoutchouc nitrile] NBR7976612

41.24 €

1 Disponible 6 jours Standard[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA-7976612

45.19 €

1 Disponible 6 jours With Bottom Rubber[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA[Caoutchouc nitrile] NBR7976612

38.22 €

1 Disponible 6 jours Standard-[Zingage] Zingage-9976612

45.72 €

1 Disponible 6 jours With Bottom Rubber-[Zingage] Zingage[Caoutchouc nitrile] NBR9976612

46.79 €

1 Disponible 6 jours Standard[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA-9976612

54.20 €

1 Disponible 6 jours With Bottom Rubber[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA[Caoutchouc nitrile] NBR9976612

48.38 €

1 Disponible 6 jours Standard-[Zingage] Zingage-11976612

56.40 €

1 Disponible 6 jours With Bottom Rubber-[Zingage] Zingage[Caoutchouc nitrile] NBR11976612

56.86 €

1 Disponible 6 jours Standard[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA-11976612

65.42 €

1 Disponible 6 jours With Bottom Rubber[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA[Caoutchouc nitrile] NBR11976612

30.19 €

1 Disponible Jour même

Stock

Standard-[Zingage] Zingage-79710012

37.35 €

1 Disponible 6 jours With Bottom Rubber-[Zingage] Zingage[Caoutchouc nitrile] NBR79710012

43.20 €

1 Disponible 6 jours Standard[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA-79710012

46.93 €

1 Disponible 6 jours With Bottom Rubber[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA[Caoutchouc nitrile] NBR79710012

39.17 €

1 Disponible 6 jours Standard-[Zingage] Zingage-99710012

46.47 €

1 Disponible 6 jours With Bottom Rubber-[Zingage] Zingage[Caoutchouc nitrile] NBR99710012

48.86 €

1 Disponible 6 jours Standard[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA-99710012

56.05 €

1 Disponible 6 jours With Bottom Rubber[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA[Caoutchouc nitrile] NBR99710012

49.11 €

1 Disponible 6 jours Standard-[Zingage] Zingage-119710012

57.35 €

1 Disponible 6 jours With Bottom Rubber-[Zingage] Zingage[Caoutchouc nitrile] NBR119710012

58.82 €

1 Disponible 6 jours Standard[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA-119710012

67.27 €

1 Disponible 6 jours With Bottom Rubber[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA[Caoutchouc nitrile] NBR119710012

34.53 €

1 Disponible 6 jours Standard-[Zingage] Zingage-79712512

38.16 €

1 Disponible 6 jours With Bottom Rubber-[Zingage] Zingage[Caoutchouc nitrile] NBR79712512

66.74 €

1 Disponible 6 jours Standard[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA-79712512

70.81 €

1 Disponible 6 jours With Bottom Rubber[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA[Caoutchouc nitrile] NBR79712512

39.87 €

1 Disponible 6 jours Standard-[Zingage] Zingage-99712512

47.28 €

1 Disponible 6 jours With Bottom Rubber-[Zingage] Zingage[Caoutchouc nitrile] NBR99712512

72.19 €

1 Disponible 6 jours Standard[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA-99712512

79.69 €

1 Disponible 6 jours With Bottom Rubber[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA[Caoutchouc nitrile] NBR99712512

50.03 €

1 Disponible 6 jours Standard-[Zingage] Zingage-119712512

58.15 €

1 Disponible 6 jours With Bottom Rubber-[Zingage] Zingage[Caoutchouc nitrile] NBR119712512

82.59 €

1 Disponible 6 jours Standard[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA-119712512

90.82 €

1 Disponible 6 jours With Bottom Rubber[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA[Caoutchouc nitrile] NBR119712512

34.89 €

1 Disponible 6 jours Standard-[Zingage] Zingage-79715012

38.84 €

1 Disponible 6 jours With Bottom Rubber-[Zingage] Zingage[Caoutchouc nitrile] NBR79715012

69.11 €

1 Disponible 6 jours Standard[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA-79715012

72.61 €

1 Disponible 6 jours With Bottom Rubber[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA[Caoutchouc nitrile] NBR79715012

40.54 €

1 Disponible 6 jours Standard-[Zingage] Zingage-99715012

47.73 €

1 Disponible 6 jours With Bottom Rubber-[Zingage] Zingage[Caoutchouc nitrile] NBR99715012

75.10 €

1 Disponible 6 jours Standard[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA-99715012

82.06 €

1 Disponible 6 jours With Bottom Rubber[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA[Caoutchouc nitrile] NBR99715012

50.61 €

1 Disponible 6 jours Standard-[Zingage] Zingage-119715012

58.73 €

1 Disponible 6 jours With Bottom Rubber-[Zingage] Zingage[Caoutchouc nitrile] NBR119715012

84.38 €

1 Disponible 6 jours Standard[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA-119715012

93.18 €

1 Disponible 6 jours With Bottom Rubber[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA[Caoutchouc nitrile] NBR119715012

35.76 €

1 Disponible 6 jours Standard-[Zingage] Zingage-7996616

39.59 €

1 Disponible 6 jours With Bottom Rubber-[Zingage] Zingage[Caoutchouc nitrile] NBR7996616

45.89 €

1 Disponible 6 jours Standard[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA-7996616

49.52 €

1 Disponible 6 jours With Bottom Rubber[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA[Caoutchouc nitrile] NBR7996616

41.08 €

1 Disponible 6 jours Standard-[Zingage] Zingage-9996616

48.71 €

1 Disponible 6 jours With Bottom Rubber-[Zingage] Zingage[Caoutchouc nitrile] NBR9996616

51.34 €

1 Disponible 6 jours Standard[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA-9996616

58.75 €

1 Disponible 6 jours With Bottom Rubber[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA[Caoutchouc nitrile] NBR9996616

51.37 €

1 Disponible 6 jours Standard-[Zingage] Zingage-11996616

59.38 €

1 Disponible 6 jours With Bottom Rubber-[Zingage] Zingage[Caoutchouc nitrile] NBR11996616

61.95 €

1 Disponible 6 jours Standard[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA-11996616

69.64 €

1 Disponible 6 jours With Bottom Rubber[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA[Caoutchouc nitrile] NBR11996616

Loading...

Informations de base

Type Adjusting Bolt Shape Angle d'oscillation θ(deg) 10 Poignée de réglage de la hauteur NA
Matériau du corps Zinc moulé sous pression Traitement de surface du corps principal Revêtement par pulvérisation Main Body Height(mm) 18
Adjustment Bolt-shaped Swing Mechanism Available

Assistance technique