• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Blocs de nivellement, modèle H

Blocs de nivellement, modèle H
Ideal for the leveling of large machinery such as large milling machines, turning machines, and boring machines.

[Features]
· Features good precision.
· Can be fixed with an anchor bolt.
· Ideal for large machinery such as large milling machines, turning machines, boring machines, and planer machines.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

 

Référence pièce
H0
H1-FA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Load Resistance
(kN)
Main Body Height
(mm)
Main Body Depth
(mm)
Main Body Width
(mm)
Stroke(lifting)
(mm)

136.51 €

1 5 jours 3065.51679065.5 - 68

239.01 €

1 6 jours 5093.519413193.5 - 96.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Precision Mechanical Type Propriétés Standard

Assistance technique