• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Niveleur avec roulette - modèle CFJ

Niveleur avec roulette - modèle CFJ
  • Remise sur volume
An jack with integrated casters. Space saving design.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

 

Référence pièce
CFJ-65MCB
CFJ-65MCN
CFJ-65P
CFJ-75MCB
CFJ-75MCN
CFJ-75P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Specifications

102.83 €

1 Disponible 9 jours 92220.01~320.00300[Nylon] Nylon MCAbrasion Resistance / Oil Resistance6534Includes Bearing (6201ZZ)

133.50 €

1 Disponible 9 jours 92220.01~320.00300[Nylon] Nylon MCAbrasion Resistance / Oil Resistance6534NA

123.11 €

1 Disponible 9 jours 92220.01~320.00300[Matières plastiques d'ingénierie] Plastique spécialNA6538Needle Bearing

124.47 €

1 Disponible 9 jours 106320.01~485.00400[Nylon] Nylon MCAbrasion Resistance / Oil Resistance7536Includes Bearing (6201ZZ)

104.02 €

1 Disponible 9 jours 106320.01~485.00400[Nylon] Nylon MCAbrasion Resistance / Oil Resistance7536NA

130.53 €

1 Disponible 8 jours 106320.01~485.00400[Matières plastiques d'ingénierie] Plastique spécialNA7538Needle Bearing

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes With Adjuster Butée NA Type à trou de montage Round Hole
Mounting Hole Pitch Longitudinal direction(mm) 71 Mounting Hole Pitch Transverse Direction(mm) 71 Longueur de la plaque L(mm) 90
Largeur de la plaque W(mm) 90 Application Commercial Facilities Display / Streamlining of Logistics, Hand Truck / Steel shelve, woodwork furniture / OA equipment, information and communication equipment / Factory facilities

Assistance technique