• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Boulons de nivellement réglables

Boulons de nivellement réglables
  • Remise sur volume
A simple adjuster for level adjustments of machinery and equipment.

[Features]
· A simple adjuster.
· Convenient for level adjustments of machinery and equipment.
· Can also be used for the positioning of workpieces or as a stopper.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

 

Référence pièce
AJB12
AJB16
AJB20
AJB24
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal of Thread
(mm)
Thread Length
(mm)

9.47 €

1 Disponible Jour même

Stock

M1270

11.99 €

1 Disponible Jour même

Stock

M1686

19.28 €

1 Disponible 5 jours M2086.5

29.68 €

1 Disponible 5 jours M2498

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Material EN 1.1191 Equiv. Surface Treatment of Thread Bright chromate plating Main Body Material EN 1.1191 Equiv.
Main Body Surface Treatment Bright chromate plating

Assistance technique