Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LBT-B24-H13 |
LBT-B32-H20 |
LBT-B36-H24 |
LBTS-B24-H13 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Screw Material | Surface Treatment of Thread | Main Body Material | Main Body Surface Treatment | Nominal of Thread (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.08 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | EN 1.1191 Equiv. | Nickel Plating | EN 1.1191 Equiv. | Nickel Plating | M24 | |
18.06 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | EN 1.1191 Equiv. | Nickel Plating | EN 1.1191 Equiv. | Nickel Plating | M32 | |
23.17 € | 1 | 7 jours | EN 1.1191 Equiv. | Nickel Plating | EN 1.1191 Equiv. | Nickel Plating | M36 | ||
29.65 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | NA | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | NA | M24 |
Loading...
Configurer
Stock
Propriétés de base
Screw Material
Surface Treatment of Thread
Main Body Material
Main Body Surface Treatment
Nominal of Thread(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles