• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Doigt diviseur

Doigt diviseur
Rotating the operation knob 90° enables fixation with the pin retracted.

[Features]
· Pulling and rotating the operation knob 90° enables locking with the pin retracted.
· To unlock, pull the operation knob a little and rotate it by 90°.
· Returns to its original position via internal spring action

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PIN-5
PIN-5S
PIN-6
PIN-6S
PIN-8
PIN-8S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMain Body Material Tip material Outer Diameter A
(mm)
Stroke E
(mm)
Main Body Surface Treatment Surface Treatment of Pin Section Tip heat treatment Tip outer diameter d
(Ø)
Full length B
(mm)

41.83 €

1 8 jours 10EN 1.0715 Equiv.EN 1.0715 Equiv.105Black OxideBlack OxideCarburized549

60.89 €

1 7 jours 10Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.)105NANickel PlatingNA549

46.95 €

1 6 jours 10EN 1.0715 Equiv.EN 1.0715 Equiv.126Black OxideBlack OxideCarburized659

72.14 €

1 6 jours 10Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.)126NANickel PlatingNA659

56.85 €

1 6 jours 10EN 1.0715 Equiv.EN 1.0715 Equiv.168Black OxideBlack OxideCarburized873

98.09 €

1 6 jours 10Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.)168NANickel PlatingNA873

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Locking Mechanism Nose Lock Mounting Method Screw-In
Longueur totale Standard Tout inoxydable Non-Compatible Operation knob Available

Assistance technique