Cric à pied de type FJB (type à base en caoutchouc)

Cric à pied de type FJB (type à base en caoutchouc)
  • Remise sur volume
A rubber base foot jack. Features a slipping prevention effect and light vibration-proofing properties.

[Features]
· A Phillips head slot has been provided on the bottom of the base and assembly can be done quickly with an impact wrench, etc.
· A nylon washer is built in to the base upper surface enabling operations to be performed smoothly.
· The bottom part rubber features liquid resistance (gasoline, kerosene, acids, alkaline substances) and can be used from -20°C to 120°C.
· The bottom part rubber features a slipping prevention effect, cushioning properties, and light vibration-proofing properties.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

 

Référence pièce
FJB08060
FJB08060S
FJB10050
FJB10050S
FJB12070
FJB12070S
FJB16070
FJB16070S
FJB20100
FJB20100S
FJB20130
FJB20130S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du filetage Traitement de surface du filetage Matériau du corps Traitement de surface du corps principal Base width
(mm)
Load Resistance
(kN)
Thread Length
(mm)
Main Body Height
(mm)
Filetage nominal M
(mm)

7.61 €

1 Disponible 5 jours -[Zingage] Zingage-Zinc Plating4036013.58

17.86 €

1 Disponible 5 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Electrolytic Polishing[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Electrolytic Polishing4036013.58

7.33 €

1 Disponible Jour même

Stock

-[Zingage] Zingage-Zinc Plating4035013.510

20.35 €

1 Disponible 5 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Electrolytic Polishing[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Electrolytic Polishing4035013.510

9.37 €

1 Disponible Jour même

Stock

-[Zingage] Zingage-Zinc Plating505701612

28.60 €

1 Disponible 5 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Electrolytic Polishing[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Electrolytic Polishing505701612

13.77 €

1 Disponible Jour même

Stock

-[Zingage] Zingage-Zinc Plating607701716

43.09 €

1 Disponible 12 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Electrolytic Polishing[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Electrolytic Polishing607701716

20.87 €

1 Disponible 5 jours -[Zingage] Zingage-Zinc Plating6071001720

60.82 €

1 Disponible 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Electrolytic Polishing[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Electrolytic Polishing6071001720

24.29 €

1 Disponible 5 jours -[Zingage] Zingage-Zinc Plating6071301720

67.94 €

1 Disponible 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Electrolytic Polishing[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Electrolytic Polishing6071301720

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Adjusting Bolt Shape Type de forme de boulon de réglage With Bottom Rubber Poignée de réglage de la hauteur NA
Matériaux caoutchouc inférieurs Neoprene Rubber Propriétés Oil Resistance / Chemical Resistance / Heat-Resistance / Performance of Vibration Proofing / Shock-Resistant Adjustment Bolt-shaped Swing Mechanism NA

Assistance technique