• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Coin de fixation antivibrations PKD (à boulonner)

Coin de fixation antivibrations PKD (à boulonner)
[Features]
· A type for fixing machinery and bases.
· A vibration-proof wedge mount that features a precise leveling mechanism, a large adjustment stroke, and a vibration-proof function.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

 

Référence pièce
PKD1-0
PKD2-0
PKD3-0
PKD3-72-0
PKD4-0
PKD5-0
PKD6-0
PKD7-0
PKD8-0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Load Resistance
(kN)
Main Body Height
(mm)
Main Body Depth
(mm)
Main Body Width
(mm)
Height
(mm)

310.11 €

1 7 jours 155611511556

416.36 €

1 7 jours 255815015058

580.81 €

1 7 jours 475720020057

668.00 €

1 7 jours 478120020081

778.21 €

1 7 jours 587920025079

1,437.56 €

1 7 jours 977925033079

2,448.08 €

1 7 jours 1428030040080

3,539.35 €

1 7 jours 2368040050080

6,687.31 €

1 7 jours 355154500600154

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Precision Mechanical Type Traitement de surface du corps principal Peinture Matériaux caoutchouc inférieurs NBR
Propriétés Oil Resistance / Chemical Resistance / Heat-Resistance / Performance of Vibration Proofing

Assistance technique