Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
BNR050P0 |
BNR050P4 |
BNR050P30W |
BNR080P0 |
BNR080P4 |
BNR080P30W |
BNR110P0 |
BNR110P4 |
BNR110P30W |
BNR150P0 |
BNR150P4 |
BNR150P30W |
BNR200P0 |
BNR200P4 |
BNR200P30W |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Plage de charge (Kn) | Max. Allowable Load (Kn) | Main Body Height (mm) | Diameter (φ) | Anti-vibration Plate Used |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.33 € | 1 | 7 jours | 0,801 à 2,500 | 1.5 | 21 | 60 | B0 | ||
31.69 € | 1 | 7 jours | 0,801 à 2,500 | 1.5 | 21 | 60 | B4 | ||
31.33 € | 1 | 7 jours | 0.321 à 0.800 | 0.55 | 24 | 60 | B30W | ||
61.23 € | 1 | 7 jours | 2,501 à 5,500 | 5 | 21 | 85 | B0 | ||
61.23 € | 1 | 7 jours | 2,501 à 5,500 | 4 | 21 | 85 | B4 | ||
61.23 € | 1 | 7 jours | 0,801 à 2,500 | 1.4 | 24 | 85 | B30W | ||
101.04 € | 1 | 7 jours | 8,001 à 12,500 | 10 | 26 | 121 | B0 | ||
101.04 € | 1 | 7 jours | 5,501 à 8,000 | 8 | 26 | 121 | B4 | ||
101.04 € | 1 | 7 jours | 2,501 à 5,500 | 3 | 29 | 21 | B30W | ||
126.56 € | 1 | 7 jours | 16,001 à 34,000 | 18 | 30 | 162 | B0 | ||
126.56 € | 1 | 7 jours | 12,501 à 16,000 | 15 | 30 | 162 | B4 | ||
126.56 € | 1 | 7 jours | 2,501 à 5,500 | 4.5 | 33 | 162 | B30W | ||
214.21 € | 1 | 7 jours | 34,001 à 60,000 | 35 | 30 | 213 | B0 | ||
214.21 € | 1 | 7 jours | 16,001 à 34,000 | 25 | 30 | 213 | B4 | ||
214.21 € | 1 | 7 jours | 8,001 à 12,500 | 10 | 33 | 213 | B30W |
Loading...
Type | Other | Matériau du corps | Cast Iron | Traitement de surface du corps principal | Paint |
---|---|---|---|---|---|
Matériau caoutchouc inférieur | Nitrile Rubber | Propriétés | Performance of Vibration Proofing |
Configurer
Propriétés de base
Plage de charge(Kn)
Max. Allowable Load(Kn)
Main Body Height(mm)
Diameter(φ)
Anti-vibration Plate Used
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles