• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Niveleur, modèle FJC (modèle charge lourde)

Niveleur, modèle FJC (modèle charge lourde)
  • Remise sur volume
A type of casting base that can support heavy loads.

[Features]
· A Phillips head slot has been provided on the base bottom and assembly can be performed using a screwdriver, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

 

Référence pièce
FJC16075
FJC16100
FJC16130S
FJC16150
FJC16150S
FJC16180S
FJC20075
FJC20100
FJC20100S
FJC20130S
FJC20150
FJC20150S
FJC20180S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du filetage Matériau du corps Base width
(mm)
Load Resistance
(kN)
Thread Length
(mm)
Main Body Height
(mm)
Filetage nominal M
(mm)

13.93 €

1 Disponible 6 jours --6017752116

15.22 €

1 Disponible 5 jours --60171002116

51.82 €

1 Disponible 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)60201301716

11.24 €

1 Disponible Jour même

Stock

--60171502116

57.95 €

1 Disponible 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)60201501716

65.16 €

1 Disponible 8 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)60201801716

22.13 €

1 Disponible 5 jours --7540752120

16.14 €

1 Disponible Jour même

Stock

--75401002120

69.36 €

1 Disponible 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)60401001720

72.04 €

1 Disponible 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)60401301720

17.32 €

1 Disponible Jour même

Stock

--75401502120

76.30 €

1 Disponible 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)60401501720

80.66 €

1 Disponible 12 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)60401801720

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Adjusting Bolt Shape Type de forme de boulon de réglage Standard Poignée de réglage de la hauteur NA
Traitement de surface du filetage Chrome trivalent au zinc Traitement de surface du corps principal Chrome trivalent au zinc Propriétés Standard
Adjustment Bolt-shaped Swing Mechanism NA

Assistance technique