Blocs de nivellement, modèle A

Blocs de nivellement, modèle A
The standard leveling block.

[Features]
· Features good precision.
· Machinery installation costs are reduced.
· Features the best rigidity.
· Installation is easy.
· Ideal for the installation of milling machines, radial drilling machines, planer machines, surface plates, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

 

Référence pièce
A1-FA
A2-FA
A3-FA
A4-FA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Load Resistance
(kN)
Main Body Height
(mm)
Main Body Depth
(mm)
Main Body Width
(mm)
Stroke(lifting)
(mm)

119.79 €

1 5 jours 7661299566 - 70

150.51 €

1 5 jours 158017214280 - 85

245.23 €

1 6 jours 25101215165101 - 107

277.93 €

1 5 jours 45101215165101 - 107

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Precision Mechanical Type Propriétés Standard

Assistance technique