Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
BVW16 |
BVW20 |
BVW30 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Plage de charge (Kn) | Max. Allowable Load (Kn) | Main Body Height (mm) | Horizontal Width B (mm) | Matching Screw Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.29 € | 1 | 6 jours | 0,801 à 2,500 | 2 | 20 | 13 | M10, M12 | ||
46.92 € | 1 | 6 jours | 2,501 à 5,500 | 3 | 21 | 21 | M16, M18, M20 | ||
95.04 € | 1 | 6 jours | 2,501 à 5,500 | 4.5 | 25 | 31 | M24, M30 |
Loading...
Type | Other | Matériau du corps | Steel | Matériau caoutchouc inférieur | Nitrile Rubber |
---|---|---|---|---|---|
Propriétés | Performance of Vibration Proofing |
Configurer
Propriétés de base
Plage de charge(Kn)
Max. Allowable Load(Kn)
Main Body Height(mm)
Horizontal Width B(mm)
Matching Screw Size
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles