Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
BNRV050P4 |
BNRV050P30W |
BNRV050PBR7 |
BNRV070P4 |
BNRV070P30W |
BNRV070PBR7 |
BNRV110P4 |
BNRV110P30W |
BNRV110PBR7 |
BNRV150P4 |
BNRV150P30W |
BNRV150PBR7 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Plage de charge (Kn) | Max. Allowable Load (Kn) | Main Body Height (mm) | Diameter (φ) | Anti-vibration Plate Used |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.71 € | 1 | 8 jours | 0,801 à 2,500 | 1.5 | 25 | 54 | B4 | ||
70.71 € | 1 | 8 jours | 0.321 à 0.800 | 0.5 | 28 | 54 | B30W | ||
65.43 € | 1 | 8 jours | 0,801 à 2,500 | 2 | 17 | 54 | BR7 | ||
90.70 € | 1 | 8 jours | 2,501 à 5,500 | 4 | 28 | 76 | B4 | ||
90.70 € | 1 | 8 jours | 0,801 à 2,500 | 1.5 | 31 | 76 | B30W | ||
86.49 € | 1 | 8 jours | 5,501 à 8,000 | 6 | 20 | 76 | BR7 | ||
139.45 € | 1 | 8 jours | 5,501 à 8,000 | 8 | 29 | 116 | B4 | ||
139.45 € | 1 | 8 jours | 2,501 à 5,500 | 4 | 32 | 116 | B30W | ||
127.32 € | 1 | 8 jours | 8,001 à 12,500 | 12 | 21 | 116 | BR7 | ||
252.37 € | 1 | 8 jours | 12,501 à 16,000 | 15 | 31 | 156 | B4 | ||
252.37 € | 1 | 8 jours | 5,501 à 8,000 | 8 | 34 | 156 | B30W | ||
226.60 € | 1 | 8 jours | 16,001 à 34,000 | 25 | 23 | 156 | BR7 |
Loading...
Type | Other | Matériau du corps | Stainless Steel | Traitement de surface du corps principal | NA |
---|---|---|---|---|---|
Matériau caoutchouc inférieur | Nitrile Rubber | Propriétés | Performance of Vibration Proofing |
Configurer
Propriétés de base
Plage de charge(Kn)
Max. Allowable Load(Kn)
Main Body Height(mm)
Diameter(φ)
Anti-vibration Plate Used
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles