Cric de nivellement

Cric de nivellement
A level jack that can be used for various applications.

[Features]
· The main body is durable thanks to the use of FC250 tough cast iron.
· Operation load is 2TON

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

 

 

Référence pièce
LJ-01
LJ-03
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Main Body Height
(mm)
Main Body Depth
(mm)
Stroke(lifting)
(mm)

85.26 €

1 5 jours 10010126

127.68 €

1 6 jours 16022040

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Adjusting Bolt Shape Type de forme de boulon de réglage Anchor Bolt Fixing Type Poignée de réglage de la hauteur NA
Propriétés Standard Adjustment Bolt-shaped Swing Mechanism NA Allowable Load(Min.)(kN) 20

Assistance technique