Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
FJKP12 |
FJKP12S |
FJKP16 |
FJKP16S |
FJKP20 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Main Body Material | Surface Treatment (Main Body) | Opening Dimensions (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.67 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | EN 1.0038 Equiv. | Bright Chromate Plating | 19 | |
21.46 € | 1 | Disponible | 6 jours | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | Electrolytic Polishing | 19 | |
9.54 € | 1 |
Jour même
Stock | EN 1.0038 Equiv. | Bright Chromate Plating | 24.5 | ||
21.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | Electrolytic Polishing | 24.5 | |
9.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | EN 1.0038 Equiv. | Bright Chromate Plating | 30 |
Loading...
Type | Retention Plate | Longitudinal (Length)(mm) | 94 | Transverse (Width)(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Longitudinal (Length) Mounting Pitch(mm) | 65 | Transverse (Width) Mounting Pitch(mm) | 25 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Main Body Material
Surface Treatment (Main Body)
Opening Dimensions(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles