Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type | Main Body Material | Total height (mm) | Base width diameter (φ) | Opening Dimensions (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.70 € | 1 | 5 jours | Stationary | EN-JL 1040 Equiv. | 25 | 80 | - | ||
27.93 € | 1 | 6 jours | Anchor | EN-JL 1040 Equiv. | 25 | 80 | 13 | ||
26.53 € | 1 |
Jour même
Stock | Anchor | EN-JL 1040 Equiv. | 25 | 80 | 20 | ||
28.15 € | 1 | 7 jours | Tightening | EN-JL 1040 Equiv. | 25 | 80 | - | ||
37.88 € | 1 | 5 jours | Stationary | EN-JL 1040 Equiv. | 35 | 100 | - | ||
41.78 € | 1 | 5 jours | Anchor | EN-JL 1040 Equiv. | 35 | 100 | 13 | ||
43.12 € | 1 | 19 jours | Anchor | EN-JL 1040 Equiv. | 35 | 100 | 20 | ||
43.12 € | 1 | 5 jours | Tightening | EN-JL 1040 Equiv. | 35 | 100 | - | ||
46.20 € | 1 | 5 jours | Stationary | EN-JL 1040 Equiv. | 45 | 100 | - | ||
44.17 € | 1 | 9 jours | Anchor | EN-JL 1040 Equiv. | 45 | 100 | 13 | ||
47.76 € | 1 | 6 jours | Anchor | EN-JL 1040 Equiv. | 45 | 100 | 20 | ||
48.65 € | 1 | 7 jours | Anchor | EN-JL 1040 Equiv. | 45 | 100 | 24 | ||
45.75 € | 1 | 7 jours | Tightening | EN-JL 1040 Equiv. | 45 | 100 | - | ||
64.46 € | 1 | 5 jours | Stationary | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 30 | 80 | - | ||
61.66 € | 1 | 19 jours | Anchor | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 30 | 80 | 13 | ||
66.12 € | 1 | 7 jours | Tightening | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 30 | 80 | - | ||
126.30 € | 1 | 6 jours | Stationary | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 40 | 100 | - | ||
124.07 € | 1 | 7 jours | Anchor | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 40 | 100 | 13 | ||
127.42 € | 1 | 7 jours | Tightening | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 40 | 100 | - |
Loading...
Surface Treatment (Main Body) | Nickel Plating |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Main Body Material
Total height(mm)
Base width diameter(φ)
Opening Dimensions(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles