Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PM1B-1 |
PM1B-2 |
PM2B-1 |
PM2B-2 |
PM3B-1 |
PM3B-2 |
PM4B-1 |
PM4B-2 |
PM5B-1 |
PM5B-2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Material | Nozzle Length (mm) | Size (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.41 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Brass | 6.4 | H(1) | |
87.28 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Stainless Steel (EN 1.4005 Equiv.) | 6.4 | H(1) | |
90.11 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Brass | 6.4 | H(1.6) | |
124.93 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Stainless Steel (EN 1.4005 Equiv.) | 6.4 | H(1.6) | |
95.41 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Brass | 6.4 | H(2.2) | |
109.77 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Stainless Steel (EN 1.4005 Equiv.) | 6.4 | H(2.2) | |
95.41 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Brass | 0 | H(3) | |
87.28 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Stainless Steel (EN 1.4005 Equiv.) | 0 | H(3) | |
84.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Brass | 6.4 | H(3) | |
87.28 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Stainless Steel (EN 1.4005 Equiv.) | 6.4 | H(3) |
Loading...
Injection Shape | Point | Angle Adjustment | Angle adjustable | Type | Insert Nozzle |
---|---|---|---|---|---|
Features | Outlet Port Moveable | Applicable Fluids | Aqueous Solution | Operating Pressure Range(MPa) | nul::10 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Material
Nozzle Length(mm)
Size(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles