Capteurs photoélectriques, modèle à amplificateur intégré [E3S]

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E3S-LS10XE4 2M
E3S-LS20XB4 2M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Source lumineuse Distance de détection [classification]
(mm)
Format de sortie Détails relatifs à la distance de détection
(mm)

266.68 €

1 6 jours [Rouge] LED rougeJusqu'à 30Tension NPN, sortie de courant30

190.06 €

1 6 jours Diode infrarougeJusqu'à 50Collecteur ouvert PNP50

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Capteur photoélectrique Objets détectés Objets opaques Méthode de détection Rétroréfléchissant
Type de disposition de l'axe optique Émetteur et récepteur intégrés, utilisation simple Forme de faisceau Standard Forme de la tête Forme carrée
Matériau du boîtier Zinc moulé sous pression Type d'accessoire pour amplificateur Type à amplificateur intégré Méthode de détection de type réfléchissant Type à réflexion limitée
Environnement de fonctionnement Standard / Résistance aux basses températures Température ambiante d'utilisation(°C) -25::55 Température ambiante d'utilisation(%) 35::85
Structure de protection IP67 Largeur de tête maximale(mm) 50 Hauteur de tête maximale(mm) 17
Taille de tête maximale, profondeur(mm) 55 Tension d'alimentation(V) 12–24VCC Mode de fonctionnement Témoin allumé / Noir allumé, commutable
Méthode de connexion Type à câble intégré Taille de la tête de détection (type à vis)(mm) - Taille de la tête de détection (cylindrique)(mm) -
Longueur de cordon(m) 2 Temporisateur - Fonctionnalité des accessoires (non amplificateur) -
Diam. du spot(mm) - Temps de réponse (mode standard)(ms) 1 Nombre d'axes optiques(Axe optique) -
Accessoires (catadioptre dédiée, etc.) - Classe de laser - Forme (amplificateur) -
Matériau (amplificateur) - Capteurs applicables - Aperçu -
Forme (faisceau) - Entrée / sortie - Possibilité de coupe libre -
Résistance (tension)(N) - Force (de serrage)(N▪m) - Angle d'ouverture(°) -
Matériau (tête de détection) - Méthode de montage Support de montage (fer) Lentille combinée -

Assistance technique