Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Distance de détection L1 [classification] (mm) | Taille de tête de détection à vis | Type d'alimentation | Tension d'alimentation | Format de sortie | Mode de fonctionnement | Disposition des broches de connecteur | Longueur de cordon (m) | Spécifications de cordon | Détails relatifs à la distance de détection L1 (mm) |
---|
Loading...
Forme | Type à vis | Objets détectés | Conducteur et diélectrique | Environnement de fonctionnement | Standard / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températures |
---|---|---|---|---|---|
Blindé / non blindé | Type non blindé | Sens de détection | Avant | Matériau du boîtier | ABS résistant à la chaleur |
Matériau de la surface de détection | ABS résistant à la chaleur | Amplificateur | Type à amplificateur intégré | Profondeur de tête (plage)(mm) | 50,1 à 60 |
Profondeur de tête(mm) | 60 | Normes acquises | CEI | Structure de protection (CEI) | IP66 |
Méthode de connexion | Type à câble intégré | Type à fréquences différentes | Standard | Fonction incluse | - |
Type | Type de découpe de filetage pour usage général | Combinaison amplificateur / tête | - |
Configurer
Propriétés de base
Distance de détection L1 [classification](mm)
Taille de tête de détection à vis
Type d'alimentation
Tension d'alimentation
Format de sortie
Mode de fonctionnement
Disposition des broches de connecteur
Longueur de cordon(m)
Spécifications de cordon
Détails relatifs à la distance de détection L1(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles