Planche de capteurs [E3S-LS3 □]

Planche de capteurs [E3S-LS3 □]
Stable detection is possible without being influenced by holes and notches in the board

[Features]
· A narrow type, suitable for built-in equipment. (form E3S-LS3□).
· Wide range type ideal for mounting boards with high back parts (type E3S-LS3 □W).
· With a timer function, also PNP output assortment

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

E3S-LS3NW 2M

Référence pièce
E3S-LS3NW 2M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

252.50 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Capteur photoélectrique Objets détectés Objets opaques Méthode de détection Rétroréfléchissant
Type de disposition de l'axe optique Émetteur et récepteur intégrés, utilisation simple Forme de faisceau Faisceau de zone Source lumineuse LED rouge
Forme de la tête Forme carrée Matériau du boîtier ABS Type d'accessoire pour amplificateur Type à amplificateur intégré
Distance de détection [classification](mm) Jusqu'à 20 Méthode de détection de type réfléchissant Type à réflexion limitée Environnement de fonctionnement Standard / Résistance aux basses températures
Température ambiante d'utilisation(°C) -10::55 Température ambiante d'utilisation(%) 35::85 Structure de protection IP40
Largeur de tête maximale(mm) 19.6 Hauteur de tête maximale(mm) 10 Taille de tête maximale, profondeur(mm) 34
Tension d'alimentation(V) 12–24VCC Format de sortie Collecteur ouvert NPN Mode de fonctionnement Lumière visible - ACTIVÉ
Méthode de connexion Type à câble intégré Taille de la tête de détection (type à vis)(mm) - Taille de la tête de détection (cylindrique)(mm) -
Longueur de cordon(m) 2 Temporisateur - Fonctionnalité des accessoires (non amplificateur) -
Diam. du spot(mm) - Temps de réponse (mode standard)(ms) - Nombre d'axes optiques(Axe optique) -
Accessoires (catadioptre dédiée, etc.) - Classe de laser - Forme (amplificateur) -
Matériau (amplificateur) - Capteurs applicables - Aperçu -
Forme (faisceau) - Entrée / sortie - Possibilité de coupe libre -
Résistance (tension)(N) - Force (de serrage)(N▪m) 0.54 (vis M3) Angle d'ouverture(°) -
Matériau (tête de détection) Résine méthacrylique Méthode de montage - Lentille combinée -
Détails relatifs à la distance de détection(mm) 10

Vous vous trouvez sur la page de Planche de capteurs [E3S-LS3 □], le numéro d'article est le suivant: E3S-LS3NW 2M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E3S-LS3NW 2M.

Assistance technique