• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Capteurs photoélectriques, modèle avec réglage à distance, résistant à l'huile (boîtier en métal) [E3S-C]

Capteurs photoélectriques, modèle avec réglage à distance, résistant à l'huile (boîtier en métal) [E3S-C]
Excellent water/oil resistance, impact resistance and long distance detection

[Features]
· Excellent water/oil resistance, impact resistance and long distance detection excellent water and oil resistance (IP67 internal standard, oil resistance).
· Safe even in an oil mist atmosphere.
· Long range detection, up to 30 m (transmission type).
· Excellent impact resistance M12 metal connector relay type available.
· Switching method of NPN/PNP output

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E3S-CD11 2M
E3S-CD12 2M
E3S-CD61 2M
E3S-CD62 2M
E3S-CR11 2M
E3S-CR61 2M
E3S-CT11 2M
E3S-CT11 5M
E3S-CT61 2M
E3S-CT61-M1J 0.3M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Méthode de détection Type de disposition de l'axe optique Source lumineuse Distance de détection [classification]
(mm)
Sujet détecté standard
(φ)
Méthode de détection de type réfléchissant Taille de tête maximale, profondeur
(mm)
Méthode de connexion Longueur de cordon
(m)
Détails relatifs à la distance de détection
(mm)

324.80 €

1 7 jours RétroréfléchissantÉmetteur et récepteur intégrés, utilisation simpleDiode infrarougeJusqu'à 1000-Forme de réflexion diffuse50Type à câble intégré2700

324.80 €

1 7 jours RétroréfléchissantÉmetteur et récepteur intégrés, utilisation simpleDiode infrarougeJusqu'à 2 000-Forme de réflexion diffuse50Type à câble intégré22000

324.80 €

1 7 jours RétroréfléchissantÉmetteur et récepteur intégrés, utilisation simpleDiode infrarougeJusqu'à 1000-Forme de réflexion diffuse50Type à câble intégré2700

324.80 €

1 7 jours RétroréfléchissantÉmetteur et récepteur intégrés, utilisation simpleDiode infrarougeJusqu'à 2 000-Forme de réflexion diffuse57Type à câble intégré22000

324.80 €

1 7 jours RétroréfléchissantUtilisation de plaque réfléchissante à émetteur et récepteur intégrés[Rouge] LED rougeJusqu'à 300075[Rétroréfléchissant] Forme rétroréfléchissante (avec fonction MSR)50Type à câble intégré23000

324.80 €

1 7 jours RétroréfléchissantUtilisation de plaque réfléchissante à émetteur et récepteur intégrés[Rouge] LED rougeJusqu'à 300075[Rétroréfléchissant] Forme rétroréfléchissante (avec fonction MSR)57Type à câble intégré23000

406.80 €

1 7 jours [Pénétration] Type à faisceau traversantForme différente de section d'émission et de réceptionDiode infrarougeSupérieur à 1000015-50Type à câble intégré230000

452.70 €

1 6 jours [Pénétration] Type à faisceau traversantForme différente de section d'émission et de réceptionDiode infrarougeJusqu'à 300015-50Type à câble intégré530000

406.80 €

1 7 jours [Pénétration] Type à faisceau traversantForme différente de section d'émission et de réceptionDiode infrarougeSupérieur à 1000015-57Type à câble intégré230000

511.00 €

1 7 jours [Pénétration] Type à faisceau traversantForme différente de section d'émission et de réceptionDiode infrarougeSupérieur à 1000015-57Type de relais de connecteur (M12)0.330000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Capteur photoélectrique Objets détectés Objets opaques Forme de faisceau Standard
Forme de la tête Forme carrée Matériau du boîtier Zinc moulé sous pression Type d'accessoire pour amplificateur Type à amplificateur intégré
Environnement de fonctionnement Standard / Résistant à l'huile / Résistance aux basses températures Température ambiante d'utilisation(°C) -25::55 Température ambiante d'utilisation(%) 35::85
Structure de protection IP67 Largeur de tête maximale(mm) 20.4 Hauteur de tête maximale(mm) 23
Tension d'alimentation(V) VCC 10-30 Format de sortie Collecteur ouvert double sortie NPN/PNP Mode de fonctionnement Témoin allumé / Noir allumé, commutable
Taille de la tête de détection (type à vis)(mm) - Taille de la tête de détection (cylindrique)(mm) - Temporisateur -
Fonctionnalité des accessoires (non amplificateur) - Diam. du spot(mm) - Temps de réponse (mode standard)(ms) -
Nombre d'axes optiques(Axe optique) - Accessoires (catadioptre dédiée, etc.) - Classe de laser -
Forme (amplificateur) - Matériau (amplificateur) - Capteurs applicables -
Aperçu - Forme (faisceau) - Entrée / sortie -
Possibilité de coupe libre - Résistance (tension)(N) - Force (de serrage)(N▪m) 1.18 (utilisation de vis M4)
Angle d'ouverture(°) - Matériau (tête de détection) - Méthode de montage Fixations de montage (EN 1.4301 équiv., avec vis)
Lentille combinée -

Assistance technique