• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Capteurs photoélectriques avec amplificateur intégré, modèle de détection de bouteille en plastique transparent [E3Z-B]

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E3Z-B61 2M
E3Z-B62 2M
E3Z-B66
E3Z-B81 2M
E3Z-B82 2M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Distance de détection [classification]
(mm)
Format de sortie Méthode de connexion Longueur de cordon
(m)
Détails relatifs à la distance de détection
(mm)

186.90 €

1 6 jours Jusqu'à 100Collecteur ouvert NPNType à câble intégré280

178.10 €

1 6 jours Jusqu'à 500Collecteur ouvert NPNType à câble intégré2500

186.90 €

1 7 jours Jusqu'à 100Collecteur ouvert NPNType de connecteur (M8)-80

186.90 €

1 6 jours Jusqu'à 100Collecteur ouvert PNPType à câble intégré280

178.10 €

1 7 jours Jusqu'à 500Collecteur ouvert PNPType à câble intégré2500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Capteur photoélectrique Objets détectés Objets opaques / Objets transparents Méthode de détection Rétroréfléchissant
Type de disposition de l'axe optique Utilisation de plaque réfléchissante à émetteur et récepteur intégrés Forme de faisceau Standard Source lumineuse LED rouge
Forme de la tête Forme carrée Matériau du boîtier Polytéréphtalate de butylène Type d'accessoire pour amplificateur Type à amplificateur intégré
Sujet détecté standard(φ) 65 Méthode de détection de type réfléchissant Forme rétroréfléchissante (sans fonction MSR) Environnement de fonctionnement Standard / Résistance aux basses températures
Température ambiante d'utilisation(°C) -25::55 Température ambiante d'utilisation(%) 35::85 Structure de protection IP67
Largeur de tête maximale(mm) 20 Hauteur de tête maximale(mm) 10.8 Taille de tête maximale, profondeur(mm) 31
Tension d'alimentation(V) 12–24VCC Mode de fonctionnement Témoin allumé / Noir allumé, commutable Taille de la tête de détection (type à vis)(mm) -
Taille de la tête de détection (cylindrique)(mm) - Temporisateur - Fonctionnalité des accessoires (non amplificateur) -
Diam. du spot(mm) - Temps de réponse (mode standard)(ms) - Nombre d'axes optiques(Axe optique) -
Accessoires (catadioptre dédiée, etc.) - Classe de laser - Forme (amplificateur) -
Matériau (amplificateur) - Capteurs applicables - Aperçu -
Forme (faisceau) - Entrée / sortie - Possibilité de coupe libre -
Résistance (tension)(N) - Force (de serrage)(N▪m) 0.5 (vis M3) Angle d'ouverture(°) -
Matériau (tête de détection) - Méthode de montage - Lentille combinée -

Assistance technique