• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Capteur de proximité longue distance [TL-LP / LY]

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TL-LP50 1M
TL-LY50 1M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type d'alimentation Tension d'alimentation Format de sortie Spécifications de cordon

609.71 €

1 6 jours Type à 3 fils courant continu12–24VCCType à 3 fils courant continuCordon rond isolé en vinyle (PVC), φ9.4, 3 âmes

674.48 €

1 6 jours CA, 2 fils100–220VCACA, 2 filsCordon rond isolé en vinyle (PVC), φ9, 2 âmes

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Type à colonne cylindrique Distance de détection L1 [classification](mm) Jusqu'à 50 Objets détectés Métal magnétique / Métal non magnétique
Environnement de fonctionnement Standard / Résistance aux basses températures Sens de détection Surface supérieure Matériau du boîtier Aluminium moulé sous pression
Matériau de la surface de détection Polyester Amplificateur Type à amplificateur intégré Taille de tête de détection cylindrique(Ø) 85
Profondeur de tête (plage)(mm) 70.1– Profondeur de tête(mm) 106 La taille et la largeur de la tête de détection (plage)(mm) 40.1–
La taille et la largeur de la tête de détection(mm) 106 La taille et la hauteur de la tête de détection (plage)(mm) 40.1– La taille et la hauteur de la tête de détection(mm) 76
Structure de protection (CEI) IP67 Mode de fonctionnement NO Méthode de connexion Type à câble intégré
Disposition des broches de connecteur - Longueur de cordon(m) 1 Type à fréquences différentes Standard
Fonction incluse - Type Longue distance Combinaison amplificateur / tête -
Détails relatifs à la distance de détection L1(mm) 50

Assistance technique