• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Pieds de réglage pour capteur photoélectrique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E39-L43
E39-L93FH
E39-L93H
E39-L93XY
E39-L96
E39-L97
E39-L98
E39-L102
E39-L116
E39-L118
E39-L119
E39-L142
E39-L143
E39-L144
E39-L148
E39-L151
E39-L153
E39-L166
E39-L167
E39-L178
E39-L179
E39-L180
E39-L181
E39-L185
E39-L190
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capteurs applicables Largeur maximale
(mm)
Hauteur maximale
(mm)
Type Distance entre le sol et le trou de montage au sommet du capteur
(mm)
Dimensions de la surface de montage du capteur / du trou de montage au sol
(mm)

11.47 €

1 Jour même

Stock

---Support de montage latéral--

45.52 €

1 Jour même

Stock

---Type flexible pour montage horizontal--

59.40 €

1 5 jours ---Type fixe pour montage horizontal--

34.19 €

1 Jour même

Stock

---Arbre avec pièce de raccordement XY--

25.81 €

1 Jour même

Stock

E39-R1--E39-L93 □ support de montage--

10.01 €

1 6 jours E3S-R1□/R3□-----

33.70 €

1 6 jours Pour E3Z / E3ZM / E3S type cordon à extraction61φ56Support de montage--

13.43 €

1 7 jours Pour E3S-C 38.220Support de montage horizontal9.325.4

12.19 €

1 Jour même

Stock

E3T-S□□□--Support en L pour montage au sol--

12.19 €

1 Jour même

Stock

E3T-S□□□--Support de montage latéral--

17.55 €

1 Jour même

Stock

E3T-F□□□--Support en L pour montage latéral--

14.97 €

1 6 jours ---Type à couvercle pour montage latéral--

14.97 €

1 5 jours E3X-HD,E3X-SD/NA,E3X-DA-S/MDA,E3C-LDA,E2C-EDA,E4C-UDA-----

21.82 €

1 6 jours E3Z type cordon à extraction-38.5Support de montage--

7.10 €

1 6 jours Pour E3X-NA3512Support de montage9.516

52.15 €

1 6 jours ---Type pleine longueur 200mm--

11.47 €

1 Jour même

Stock

---Support en L pour montage au sol35.48

10.41 €

1 Jour même

Stock

E3T-S□□□M--Support en L monté sur surface arrière--

16.52 €

1 7 jours E3T-FD□□M2923.5Support de montage pour têtes plates--

144.08 €

1 7 jours ZX2-LD50V/ZX2-LD50L/ZX2-LD5036.458Support de montage (pour tête de capteur)--

144.08 €

1 7 jours ZX2-LD100L/ZX2-LD10036.656Support de montage (pour tête de capteur)--

38.91 €

1 Jour même

Stock

ZX0-LD50□/ZX0-LD100□41.362Support de montage--

50.80 €

1 7 jours ZX0-LD300□/ZX0-LD600□5276Support de montage--

19.03 €

1 7 jours E3NC-LH022940.5Support de montage (pour tête de capteur)--

19.03 €

1 7 jours Pour E3NC-LH032831.5Support de montage (pour tête de capteur, compatible avec montage sur surface intérieure / arrière)5.524

Loading...

  1. 1

Assistance technique