• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Micro-capteurs optiques rainurés (lumière en continu), modèle de traction de câble [EE-SX67-WR]

Micro-capteurs optiques rainurés (lumière en continu), modèle de traction de câble [EE-SX67-WR]
50 to 100mA direct opening and closing, global standard groove type

[Features]
· Has wide variety of 8 shapes, power supply voltage is DC5 to 24V extensive.
· Code drawer type adopts robot code as standard.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EE-SX671P-WR 1M
EE-SX674P-WR 1M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme Largeur maximale de la tête
(mm)
Profondeur maximale de la tête
(mm)

46.63 €

1 7 jours Type L26.218.7

44.48 €

1 6 jours Type à installation fixe13.625.7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Distance de détection(mm) 5 Hauteur maximale de la tête(mm) 15.5 Méthode de détection Type à faisceau traversant (type à rainure)
Méthode de luminescence Lumière CC (LED infrarouge) Mode de fonctionnement Avec Noir allumé / témoin allumé (commutation) Format de sortie Sortie de collecteur ouverte PNP
Méthode de connexion Type à câble intégré Mode témoin Lumière allumée (rouge) Trou de la fente / largeur(mm) -
Sujet détecté standard(mm) 2 × 0.8mm ou plus de corps opaque Spécifications de cordon / câble Cordon pour robot φ2.8mm, 4 âmes Longueur de cordon / câble(mm) 1000
Profondeur de rainure(mm) - Structure de protection IP50 Format de montage -
Entre amplificateurs(mm) - Tuyau applicable(φ) - Type détaillé -

Assistance technique