• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Micro-capteurs optiques, modèle de connecteur fin et large [EE-SPX303N / 403N]

Micro-capteurs optiques, modèle de connecteur fin et large [EE-SPX303N / 403N]

Détails du produit:

Référence fabricant: EE-SPX303N

Marque: OMRON

Prix: 54.25

Délai de livraison: 6 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EE-SPX303N

Référence pièce
EE-SPX303N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

54.25 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Type standard Distance de détection(mm) 13 Largeur maximale de la tête(mm) 26
Hauteur maximale de la tête(mm) 7.4 Profondeur maximale de la tête(mm) 26 Méthode de détection Type à faisceau traversant (type à rainure)
Méthode de luminescence LED infrarouge (lumière pulsée) Mode de fonctionnement ON quand la lumière est interrompue Format de sortie Sortie de tension NPN
Méthode de connexion Type de connecteur (soudage impossible) Mode témoin Lumière allumée (rouge) Trou de la fente / largeur(mm) -
Sujet détecté standard(mm) 2.2 × 0.5mm ou plus de corps opaque Spécifications de cordon / câble - Longueur de cordon / câble(mm) -
Profondeur de rainure(mm) - Structure de protection IP50 Format de montage -
Entre amplificateurs(mm) - Tuyau applicable(φ) - Type détaillé -

Vous vous trouvez sur la page de Micro-capteurs optiques, modèle de connecteur fin et large [EE-SPX303N / 403N], le numéro d'article est le suivant: EE-SPX303N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EE-SPX303N.

Assistance technique