Micro-capteurs optiques, modèle de connecteur à réflexion limitée [EE-SPY31 / 41]

Micro-capteurs optiques, modèle de connecteur à réflexion limitée [EE-SPY31 / 41]
[Features]
· Stable detection of workpiece even if there is mirror body such as stainless steel background of detected object.
· Stable detection of the workpiece if the background object is mirror surface at 20 mm.
· Can also detect small objects like copper strands of ø0.05 mm.
· Variation in detection distance is small.
· Modulated light type strong against disturbance light.
· Power supply voltage is DC5 to 24V extensive.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EE-SPY411
EE-SPY412
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme

77.95 €

1 7 jours Type paysage

77.95 €

1 7 jours Type portrait

Loading...

  1. 1

Informations de base

Distance de détection(mm) 5 Largeur maximale de la tête(mm) 26 Hauteur maximale de la tête(mm) 22.8
Profondeur maximale de la tête(mm) 8 Méthode de détection Type à réflexion limitée Méthode de luminescence Lumière modulée (lumière infrarouge)
Mode de fonctionnement Lumière visible - ACTIVÉ Format de sortie Sortie de tension NPN Méthode de connexion Type de connecteur (soudage impossible)
Mode témoin Lumière allumée (rouge) Trou de la fente / largeur(mm) - Sujet détecté standard(mm) Fil de cuivre φ0.05mm (détection minimum)
Spécifications de cordon / câble - Longueur de cordon / câble(mm) - Profondeur de rainure(mm) -
Structure de protection IP50 Format de montage - Entre amplificateurs(mm) -
Tuyau applicable(φ) - Type détaillé -

Assistance technique