Poulie Isomec SP

Poulie Isomec SP
  • Remise sur volume
V pulley to international standards. Either general purpose V-belt, or narrow width V-belt can be used.

[Features]
· Consistent production from casting to machining and surface treatment.
· The cell production method allows the production of many kinds of products in low volume, with short lead times.
· Can be attached and removed from shaft / positioned with hex or socket wrench. In addition, due to the taper fit tightening effect, tightening force is equivalent to shrink fit. Safe and reliable transmission is achieved.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SPA75-1
SPA75-2
SPA75-3
SPA80-1
SPA80-2
SPA80-3
SPA83-3
SPA85-1
SPA85-2
SPA85-3
SPA90-1
SPA90-2
SPA90-3
SPA93-2
SPA95-1
SPA95-2
SPA95-3
SPA98-2
SPA100-1
SPA100-2
SPA100-3
SPA103-2
SPA106-1
SPA106-2
SPA106-3
SPA109-2
SPA112-1
SPA112-2
SPA112-3
SPA118-1
SPA118-2
SPA118-3
SPA125-1
SPA125-2
SPA125-3
SPA132-1
SPA132-2
SPA132-3
SPA140-1
SPA140-2
SPA140-3
SPA150-1
SPA150-2
SPA150-3
SPA160-1
SPA160-2
SPA160-3
SPA180-1
SPA180-2
SPA180-3
SPA200-1
SPA200-2
SPA200-3
SPA224-1
SPA224-2
SPA224-3
SPA250-1
SPA250-2
SPA250-3
SPA280-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForme de rainure Nombre de rainures
(pièce)
N° / type de schéma de dimensions Diamètre de palier tendeur
(mm)

47.63 €

1 6 jours 10SPA111U75

57.67 €

1 9 jours 10SPA241UR75

70.46 €

1 9 jours 10SPA341UR75

48.97 €

1 9 jours 10SPA111U80

58.29 €

1 9 jours 10SPA241UR80

72.07 €

1 9 jours 10SPA341UR80

75.43 €

1 9 jours 10SPA341UR83

52.63 €

1 6 jours 10SPA111U85

65.41 €

1 9 jours 10SPA241UR85

74.71 €

1 9 jours 10SPA341UR85

57.97 €

1 6 jours 10SPA111U90

66.57 €

1 6 jours 10SPA241UR90

78.84 €

1 9 jours 10SPA341UR90

72.94 €

1 9 jours 10SPA241UR93

61.89 €

1 6 jours 10SPA111U95

74.43 €

1 9 jours 10SPA241UR95

87.75 €

1 9 jours 10SPA341UR95

78.46 €

1 9 jours 10SPA241UR98

69.14 €

1 6 jours 10SPA111U100

79.16 €

1 6 jours 10SPA241UR100

93.74 €

1 9 jours 10SPA341UR100

84.58 €

1 9 jours 10SPA241UR103

74.26 €

1 9 jours 10SPA111U106

85.17 €

1 9 jours 10SPA241UR106

99.63 €

1 9 jours 10SPA341UR106

89.60 €

1 9 jours 10SPA241UR109

78.57 €

1 9 jours 10SPA111U112

87.77 €

1 9 jours 10SPA241UR112

112.25 €

1 9 jours 10SPA341UR112

79.33 €

1 9 jours 10SPA111U118

89.82 €

1 6 jours 10SPA241UR118

117.21 €

1 9 jours 10SPA341UR118

84.52 €

1 9 jours 10SPA111U125

99.98 €

1 9 jours 10SPA241U125

124.29 €

1 9 jours 10SPA341U125

84.52 €

1 Disponible 9 jours 10SPA111U132

113.46 €

1 9 jours 10SPA231U132

105.86 €

1 9 jours 10SPA341U132

90.69 €

1 Disponible 8 jours 10SPA111U140

134.62 €

1 9 jours 10SPA231U140

116.47 €

1 9 jours 10SPA341U140

107.22 €

1 9 jours 10SPA111U150

148.97 €

1 9 jours 10SPA231U150

133.25 €

1 9 jours 10SPA341U150

117.72 €

1 9 jours 10SPA111U160

115.86 €

1 9 jours 10SPA231U160

148.61 €

1 9 jours 10SPA341U160

137.92 €

1 9 jours 10SPA110U180

160.61 €

1 9 jours 10SPA211U180

184.43 €

1 9 jours 10SPA341U180

110.75 €

1 9 jours 10SPA110U200

162.42 €

1 6 jours 10SPA210U200

185.59 €

1 9 jours 10SPA340U200

125.47 €

1 9 jours 10SPA110U224

182.13 €

1 9 jours 10SPA210U224

209.43 €

1 9 jours 10SPA350U224

144.11 €

1 9 jours 10SPA110U250

200.28 €

1 9 jours 10SPA210U250

233.49 €

1 9 jours 10SPA350U250

167.08 €

1 9 jours 10SPA110U280

Loading...

Informations de base

Tâches supplémentaires NA

Assistance technique