Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
EWS-100PU |
EWS-100WBPU |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Butée | Rayon de pivotement (mm) | Type à butée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.16 € | 1 | 8 jours | 10 | NA | 91 | - | ||
33.55 € | 1 | 8 jours | 10 | Avec double frein (rotation + braquage) | 102 | WB |
Loading...
Type à roulettes | Résine / Doubles roues | Hauteur de montage H(mm) | 123 | Plage de charge(daN) | 35.01~80.00 |
---|---|---|---|---|---|
Charge admissible(daN) | 80 | Matériau de la roue | Uréthane | Caractéristiques des roues | Résistance à l'huile |
Matériau du raccord | Résine | Diam. de filetage | M12×P1.75 | Diam. de roue D(Ø) | 100 |
Largeur de roue B(mm) | 64 | Application | Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine | Catégorie de charge | Charge moyenne |
Roulements de roue | Disponible |
Configurer
Propriétés de base
Butée
Rayon de pivotement(mm)
Type à butée
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles