• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roue, série TB

Roue, série TB

Détails du produit:

Référence fabricant: TB-100

Marque: NANSIN

Prix: 11.00

Délai de livraison: 8 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TB-100

Référence pièce
TB-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

11.00 €

1 8 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roue Bague externe + roue Matériau de la roue Élastomère D.E. de la roue(Ø) 100
Largeur de roue(mm) 27 Diamètre du trou(Ø) 8 Largeur du moyeu(mm) 31
Roulement Disponible

Vous vous trouvez sur la page de Roue, série TB, le numéro d'article est le suivant: TB-100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TB-100.

Assistance technique