• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roue / roue élastomère

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
H-65PB
H-75PB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de la roue
(Ø)
Charge admissible
(daN)

24.91 €

1 12 jours 65300

29.97 €

1 12 jours 75320

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roue Intégré Matériau de la roue Phénol Largeur de roue(mm) 38
Diamètre du trou(Ø) 12.1 Largeur du moyeu(mm) 42 Roulement Disponible

Assistance technique