Roulette pivotante HG, modèle double roue

Roulette pivotante HG, modèle double roue
[Features]
· A low floor type caster for heavy loads that is designed for large machinery and devices

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HG-38BN-W
HG-50BN-W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Diam. de roue D
(Ø)
Rayon de pivotement
(mm)

10.82 €

1 13 jours 106480.01~140.001203844

11.86 €

1 7 jours 1077140.01~220.001505049

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel / Doubles roues Propriétés Plancher surbaissé pour charge lourde Butée NA
Matériau de la roue Nylon Caractéristiques des roues NA Matériau du raccord Acier
Type à trou de montage Trou rond Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1(mm) 52 Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1(mm) 52
Longueur de la plaque(mm) 70 Largeur de plaque(mm) 70 Largeur de roue(mm) 46
Application Affichage d'installations commerciales / Installations d'usine Catégorie de charge Charge moyenne Roulements de roue NA

Assistance technique