Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de dents (t) | Diam. de trou d'arbre d (mm) | Largeur du logement de clavette b (mm) | Profondeur du logement de clavette t2 (mm) | Taille de vis de serrage M | Nombre de vis de serrage | Angle (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.18 € | 1 | 11 jours | 11 | 6 | - | - | - | - | - | ||
36.18 € | 1 | 11 jours | 11 | 7 | - | - | - | - | - | ||
37.68 € | 1 | 11 jours | 12 | 7 | - | - | - | - | - | ||
37.68 € | 1 | 11 jours | 12 | 8 | - | - | - | - | - | ||
37.71 € | 1 | 11 jours | 13 | 7 | - | - | - | - | - | ||
37.71 € | 1 | 11 jours | 13 | 9 | - | - | - | - | - | ||
38.45 € | 1 | 11 jours | 14 | 7 | - | - | - | - | - | ||
38.45 € | 1 | 11 jours | 14 | 9 | - | - | - | - | - | ||
38.45 € | 1 | 11 jours | 14 | 10 | 3 | 1.4 | M4 | 2 | 120 | ||
38.50 € | 1 | 11 jours | 15 | 7 | - | - | - | - | - | ||
38.50 € | 1 | 11 jours | 15 | 9 | - | - | - | - | - | ||
38.50 € | 1 | 11 jours | 15 | 10 | 3 | 1.4 | M4 | 2 | 120 | ||
38.50 € | 1 | 11 jours | 15 | 11 | - | - | - | - | - | ||
38.50 € | 1 | 11 jours | 15 | 12 | 4 | 1.8 | M5 | 2 | 120 | ||
40.71 € | 1 | 11 jours | 16 | 9 | - | - | - | - | - | ||
40.71 € | 1 | 11 jours | 16 | 11 | - | - | - | - | - | ||
40.71 € | 1 | 11 jours | 16 | 12 | 4 | 1.8 | M5 | 2 | 120 | ||
40.79 € | 1 | 11 jours | 17 | 9 | - | - | - | - | - | ||
40.79 € | 1 | 11 jours | 17 | 11 | - | - | - | - | - | ||
40.79 € | 1 | 11 jours | 17 | 12 | 4 | 1.8 | M5 | 2 | 120 | ||
40.79 € | 1 | 11 jours | 17 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
40.79 € | 1 | 11 jours | 17 | 14 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
40.85 € | 1 | 11 jours | 18 | 9 | - | - | - | - | - | ||
40.85 € | 1 | 11 jours | 18 | 11 | - | - | - | - | - | ||
40.85 € | 1 | 11 jours | 18 | 12 | 4 | 1.8 | M5 | 2 | 120 | ||
40.85 € | 1 | 11 jours | 18 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
40.85 € | 1 | 11 jours | 18 | 14 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
41.61 € | 1 | 11 jours | 19 | 9 | - | - | - | - | - | ||
41.61 € | 1 | 11 jours | 19 | 10 | 3 | 1.4 | M4 | 2 | 120 | ||
41.61 € | 1 | 11 jours | 19 | 11 | - | - | - | - | - | ||
41.61 € | 1 | 11 jours | 19 | 12 | 4 | 1.8 | M5 | 2 | 120 | ||
41.61 € | 1 | 11 jours | 19 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
41.61 € | 1 | 11 jours | 19 | 14 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
41.61 € | 1 | 11 jours | 19 | 15 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
41.64 € | 1 | 11 jours | 20 | 9 | - | - | - | - | - | ||
41.64 € | 1 | 11 jours | 20 | 11 | - | - | - | - | - | ||
41.64 € | 1 | 11 jours | 20 | 12 | 4 | 1.8 | M5 | 2 | 120 | ||
41.64 € | 1 | 11 jours | 20 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
41.64 € | 1 | 11 jours | 20 | 14 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
41.64 € | 1 | 11 jours | 20 | 15 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
44.66 € | 1 | 11 jours | 21 | 9 | - | - | - | - | - | ||
44.66 € | 1 | 11 jours | 21 | 10 | 3 | 1.4 | M4 | 2 | 120 | ||
44.66 € | 1 | 11 jours | 21 | 11 | - | - | - | - | - | ||
44.66 € | 1 | 11 jours | 21 | 12 | 4 | 1.8 | M5 | 2 | 120 | ||
44.66 € | 1 | 11 jours | 21 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
44.66 € | 1 | 11 jours | 21 | 14 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
44.66 € | 1 | 11 jours | 21 | 15 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
44.66 € | 1 | 11 jours | 21 | 16 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
44.66 € | 1 | 11 jours | 21 | 17 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
46.17 € | 1 | 11 jours | 22 | 9 | - | - | - | - | - | ||
46.17 € | 1 | 11 jours | 22 | 10 | 3 | 1.4 | M4 | 2 | 120 | ||
46.17 € | 1 | 11 jours | 22 | 11 | - | - | - | - | - | ||
46.17 € | 1 | 11 jours | 22 | 12 | 4 | 1.8 | M5 | 2 | 120 | ||
46.17 € | 1 | 11 jours | 22 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
46.17 € | 1 | 11 jours | 22 | 14 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
46.17 € | 1 | 11 jours | 22 | 15 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
46.17 € | 1 | 11 jours | 22 | 16 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
46.17 € | 1 | 11 jours | 22 | 17 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
47.68 € | 1 | 11 jours | 23 | 9 | - | - | - | - | - | ||
47.68 € | 1 | 11 jours | 23 | 10 | 3 | 1.4 | M4 | 2 | 120 |
Loading...
Forme du pignon | Type B | Chaîne n° | 15 | Nombre de rails | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Type | Trou d'arbre de type usinage | Matériau | Acier | Type à chaîne | Standard |
Type à arbre | Orifice de l'arbre usiné |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de dents(t)
Diam. de trou d'arbre d(mm)
Largeur du logement de clavette b(mm)
Profondeur du logement de clavette t2(mm)
Taille de vis de serrage M
Nombre de vis de serrage
Angle(°)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles