Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de dents (t) | Diam. de trou d'arbre d (mm) | Largeur du logement de clavette b (mm) | Profondeur du logement de clavette t2 (mm) | Taille de vis de serrage M | Nombre de vis de serrage | Angle (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.93 € | 1 | 11 jours | 8 | 9 | - | - | - | - | - | ||
22.46 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 8 | 10 | 3 | 1.4 | M4 | 2 | 120 | |
29.19 € | 1 | 11 jours | 9 | 9 | - | - | - | - | - | ||
29.19 € | 1 | 11 jours | 9 | 11 | - | - | - | - | - | ||
29.35 € | 1 | 11 jours | 10 | 9 | - | - | - | - | - | ||
29.35 € | 1 | 11 jours | 10 | 11 | - | - | - | - | - | ||
29.41 € | 1 | 11 jours | 11 | 9 | - | - | - | - | - | ||
29.41 € | 1 | 11 jours | 11 | 11 | - | - | - | - | - | ||
29.41 € | 1 | 11 jours | 11 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
30.38 € | 1 | 11 jours | 12 | 11 | - | - | - | - | - | ||
17.28 € | 1 |
Jour même
Stock | 12 | 12 | 4 | 1.8 | M5 | 2 | 120 | ||
30.38 € | 1 | 11 jours | 12 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
30.38 € | 1 | 11 jours | 13 | 11 | - | - | - | - | - | ||
30.38 € | 1 | 11 jours | 13 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
30.38 € | 1 | 11 jours | 14 | 11 | - | - | - | - | - | ||
30.38 € | 1 | 11 jours | 14 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
31.40 € | 1 | 11 jours | 15 | 11 | - | - | - | - | - | ||
31.40 € | 1 | 11 jours | 15 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
18.11 € | 1 |
Jour même
Stock | 15 | 16 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
17.58 € | 1 |
Jour même
Stock | 15 | 17 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
18.11 € | 1 |
Jour même
Stock | 15 | 20 | 6 | 2.8 | M6 | 2 | 120 | ||
30.89 € | 1 | 11 jours | 16 | 11 | - | - | - | - | - | ||
30.89 € | 1 | 11 jours | 16 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
31.85 € | 1 | 11 jours | 17 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
31.85 € | 1 | 11 jours | 17 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | 2 | 120 | ||
31.85 € | 1 | 11 jours | 17 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
32.82 € | 1 | 11 jours | 18 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
32.82 € | 1 | 11 jours | 18 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | 2 | 120 | ||
32.82 € | 1 | 11 jours | 18 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
33.04 € | 1 | 11 jours | 19 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
33.04 € | 1 | 11 jours | 19 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | 2 | 120 | ||
33.04 € | 1 | 11 jours | 19 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
33.04 € | 1 | 11 jours | 19 | 26 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
33.04 € | 1 | 11 jours | 19 | 27 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
20.86 € | 1 |
Jour même
Stock | 20 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
33.33 € | 1 | 11 jours | 20 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | 2 | 120 | ||
33.33 € | 1 | 11 jours | 20 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
33.33 € | 1 | 11 jours | 20 | 26 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
33.33 € | 1 | 11 jours | 20 | 27 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
33.33 € | 1 | 11 jours | 20 | 29 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
33.63 € | 1 | 11 jours | 21 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
33.63 € | 1 | 11 jours | 21 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | 2 | 120 | ||
33.63 € | 1 | 11 jours | 21 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
33.63 € | 1 | 11 jours | 21 | 26 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
33.63 € | 1 | 11 jours | 21 | 27 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
33.63 € | 1 | 11 jours | 21 | 29 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
33.63 € | 1 | 11 jours | 21 | 31 | 10 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
34.44 € | 1 | 11 jours | 22 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
34.44 € | 1 | 11 jours | 22 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | 2 | 120 | ||
34.44 € | 1 | 11 jours | 22 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
34.44 € | 1 | 11 jours | 22 | 26 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
34.44 € | 1 | 11 jours | 22 | 27 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
34.44 € | 1 | 11 jours | 22 | 29 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
34.44 € | 1 | 11 jours | 22 | 31 | 10 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
34.44 € | 1 | 11 jours | 22 | 33 | 10 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
34.44 € | 1 | 11 jours | 22 | 34 | 10 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
34.44 € | 1 | 11 jours | 22 | 35 | 10 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
34.52 € | 1 | 11 jours | 23 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
34.52 € | 1 | 11 jours | 23 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | 2 | 120 | ||
34.52 € | 1 | 11 jours | 23 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 |
Loading...
Forme du pignon | Type B | Chaîne n° | 35 | Nombre de rails | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Type | Trou d'arbre de type usinage | Matériau | Acier | Type à chaîne | Standard |
Type à arbre | Orifice de l'arbre usiné |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Nombre de dents(t)
Diam. de trou d'arbre d(mm)
Largeur du logement de clavette b(mm)
Profondeur du logement de clavette t2(mm)
Taille de vis de serrage M
Nombre de vis de serrage
Angle(°)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles