Pignons standard 2050 à pas double Laura B Form, pour l'alésage de l'arbre fini, série S Semi F (nouvelle clavette JIS)

Pignons standard 2050 à pas double Laura B Form, pour l'alésage de l'arbre fini, série S Semi F (nouvelle clavette JIS)
The semi-F series is a system for simple set up and rapid delivery of completed products with the desired machining (internal diameter, keyway, tap) of products with pilot holes completed.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2050B101/2D37F

Référence pièce
2050B101/2D37F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

63.91 €

1 11 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du pignon Type B Chaîne n° C2050 Nombre de dents(t) 21
Nombre de rails 1 Diam. de trou d'arbre d(mm) 37 Type Trou d'arbre de type usinage
Matériau Acier Type à chaîne Pas double Type à rouleau Rouleaux S
Type à arbre Orifice de l'arbre usiné Traitement de surface NA Largeur du logement de clavette b(mm) 10
Profondeur du logement de clavette t2(mm) 3.3 Taille de vis de serrage M M8 Nombre de vis de serrage 2
Angle de position de la vis de serrage(°) 120 Variété Pas double

Vous vous trouvez sur la page de Pignons standard 2050 à pas double Laura B Form, pour l'alésage de l'arbre fini, série S Semi F (nouvelle clavette JIS), le numéro d'article est le suivant: 2050B101/2D37F.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2050B101/2D37F.

Assistance technique