Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de dents (t) | Diam. de trou d'arbre d (mm) | Largeur du logement de clavette b (mm) | Profondeur du logement de clavette t2 (mm) | Taille de vis de serrage M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.88 € | 1 | 11 jours | 7 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | ||
83.88 € | 1 | 11 jours | 7 | 22 | 6 | 2.8 | M6 | ||
83.88 € | 1 | 11 jours | 7 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | ||
83.88 € | 1 | 11 jours | 7 | 24 | 8 | 3.3 | M8 | ||
83.88 € | 1 | 11 jours | 7 | 26 | 8 | 3.3 | M8 | ||
83.88 € | 1 | 11 jours | 7 | 27 | 8 | 3.3 | M8 | ||
83.88 € | 1 | 11 jours | 7 | 28 | 8 | 3.3 | M8 | ||
83.88 € | 1 | 11 jours | 7 | 29 | 8 | 3.3 | M8 | ||
83.88 € | 1 | 11 jours | 7 | 31 | 10 | 3.3 | M8 | ||
83.88 € | 1 | 11 jours | 7 | 32 | 10 | 3.3 | M8 | ||
83.88 € | 1 | 11 jours | 7 | 33 | 10 | 3.3 | M8 | ||
83.88 € | 1 | 11 jours | 7 | 34 | 10 | 3.3 | M8 | ||
83.88 € | 1 | 11 jours | 7 | 35 | 10 | 3.3 | M8 | ||
83.88 € | 1 | 11 jours | 7 | 36 | 10 | 3.3 | M8 | ||
83.88 € | 1 | 11 jours | 7 | 37 | 10 | 3.3 | M8 | ||
83.88 € | 1 | 11 jours | 7 | 38 | 10 | 3.3 | M8 | ||
83.88 € | 1 | 11 jours | 7 | 39 | 12 | 3.3 | M8 | ||
83.88 € | 1 | 11 jours | 7 | 40 | 12 | 3.3 | M8 | ||
86.63 € | 1 | 11 jours | 8 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | ||
86.63 € | 1 | 11 jours | 8 | 22 | 6 | 2.8 | M6 | ||
86.63 € | 1 | 11 jours | 8 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | ||
86.63 € | 1 | 11 jours | 8 | 24 | 8 | 3.3 | M8 | ||
86.63 € | 1 | 6 jours | 8 | 25 | 8 | 3.3 | M8 | ||
86.63 € | 1 | 11 jours | 8 | 26 | 8 | 3.3 | M8 | ||
86.63 € | 1 | 11 jours | 8 | 27 | 8 | 3.3 | M8 | ||
86.63 € | 1 | 11 jours | 8 | 28 | 8 | 3.3 | M8 | ||
86.63 € | 1 | 11 jours | 8 | 29 | 8 | 3.3 | M8 | ||
86.63 € | 1 | 11 jours | 8 | 30 | 8 | 3.3 | M8 | ||
86.63 € | 1 | 11 jours | 8 | 31 | 10 | 3.3 | M8 | ||
86.63 € | 1 | 11 jours | 8 | 32 | 10 | 3.3 | M8 | ||
86.63 € | 1 | 11 jours | 8 | 33 | 10 | 3.3 | M8 | ||
86.63 € | 1 | 11 jours | 8 | 34 | 10 | 3.3 | M8 | ||
86.63 € | 1 | 11 jours | 8 | 35 | 10 | 3.3 | M8 | ||
86.63 € | 1 | 11 jours | 8 | 36 | 10 | 3.3 | M8 | ||
86.63 € | 1 | 11 jours | 8 | 37 | 10 | 3.3 | M8 | ||
86.63 € | 1 | 11 jours | 8 | 38 | 10 | 3.3 | M8 | ||
86.63 € | 1 | 11 jours | 8 | 39 | 12 | 3.3 | M8 | ||
86.63 € | 1 | 11 jours | 8 | 40 | 12 | 3.3 | M8 | ||
86.63 € | 1 | 11 jours | 8 | 41 | 12 | 3.3 | M8 | ||
86.63 € | 1 | 11 jours | 8 | 42 | 12 | 3.3 | M8 | ||
86.63 € | 1 | 11 jours | 8 | 43 | 12 | 3.3 | M8 | ||
86.63 € | 1 | 11 jours | 8 | 44 | 12 | 3.3 | M8 | ||
86.63 € | 1 | 11 jours | 8 | 45 | 14 | 3.8 | M10 | ||
86.63 € | 1 | 11 jours | 8 | 46 | 14 | 3.8 | M10 | ||
86.63 € | 1 | 11 jours | 8 | 47 | 14 | 3.8 | M10 | ||
86.63 € | 1 | 11 jours | 8 | 48 | 14 | 3.8 | M10 | ||
86.63 € | 1 | 11 jours | 8 | 49 | 14 | 3.8 | M10 | ||
86.63 € | 1 | 11 jours | 8 | 50 | 14 | 3.8 | M10 | ||
81.93 € | 1 | 11 jours | 9 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | ||
81.93 € | 1 | 11 jours | 9 | 22 | 6 | 2.8 | M6 | ||
81.93 € | 1 | 11 jours | 9 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | ||
81.93 € | 1 | 11 jours | 9 | 24 | 8 | 3.3 | M8 | ||
81.93 € | 1 | 11 jours | 9 | 25 | 8 | 3.3 | M8 | ||
81.93 € | 1 | 11 jours | 9 | 26 | 8 | 3.3 | M8 | ||
81.93 € | 1 | 11 jours | 9 | 27 | 8 | 3.3 | M8 | ||
81.93 € | 1 | 11 jours | 9 | 28 | 8 | 3.3 | M8 | ||
81.93 € | 1 | 11 jours | 9 | 29 | 8 | 3.3 | M8 | ||
81.93 € | 1 | 11 jours | 9 | 30 | 8 | 3.3 | M8 | ||
81.93 € | 1 | 11 jours | 9 | 31 | 10 | 3.3 | M8 | ||
81.93 € | 1 | 11 jours | 9 | 32 | 10 | 3.3 | M8 |
Loading...
Forme du pignon | Type B | Chaîne n° | C2062H | Nombre de rails | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Type | Trou d'arbre de type usinage | Matériau | Acier | Type à chaîne | Pas double |
Type à rouleau | Rouleau R | Type à arbre | Orifice de l'arbre usiné | Traitement de surface | NA |
Nombre de vis de serrage | 2 | Angle de position de la vis de serrage(°) | 120 | Variété | Pas double |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de dents(t)
Diam. de trou d'arbre d(mm)
Largeur du logement de clavette b(mm)
Profondeur du logement de clavette t2(mm)
Taille de vis de serrage M
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles