Référence fabricant: SUS2042B11D30F
Marque: KATAYAMA CHAIN
Prix: 96.71 €
Délai de livraison: 11 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SUS2042B11D30F
Forme du pignon | Type B | Chaîne n° | C2042 | Nombre de dents(t) | 11 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de rails | 1 | Diam. de trou d'arbre d(mm) | 30 | Type | Trou d'arbre de type usinage |
Matériau | Acier inoxydable | Type à chaîne | Pas double | Type à rouleau | Rouleau R |
Type à arbre | Orifice de l'arbre usiné | Traitement de surface | NA | Largeur du logement de clavette b(mm) | 8 |
Profondeur du logement de clavette t2(mm) | 3.3 | Taille de vis de serrage M | M8 | Nombre de vis de serrage | 2 |
Angle de position de la vis de serrage(°) | 120 | Variété | Usage spécial |
Vous vous trouvez sur la page de Pignons 2042 à pas double en acier inoxydable standard SUS, Laura B Form pour l'alésage de l'arbre fini, série R Semi F (nouvelle clavette JIS), le numéro d'article est le suivant: SUS2042B11D30F.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SUS2042B11D30F.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles