Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PV10B |
PV10BS |
PV16B |
PV16BS |
PV20B |
PV20BS |
PV50B |
PV50BS |
PV120B |
PV120BS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Plage de capacité de charge (N) | Capacité de charge (N) | Matériau du corps | Matériau de la grande bille | Diamètre extérieur (Ø) | Diam. bille (Ø) | Détails du matériau du corps principal [recevant la bille] | Détails du matériau du corps principal | Matériau de petite bille (bille intérieure) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50,1 à 100,0 | 98 | Acier | [Acier] EN 1.3505 équiv. | 15 | 9.525 | EN 1.7242 équiv. | Acier de décolletage | EN 1.3505 équiv. | |
33.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50,1 à 100,0 | 98 | Acier inoxydable | Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.) | 15 | 9.525 | Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.) | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.) | |
18.95 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 100,1 à 500,0 | 157 | Acier | [Acier] EN 1.3505 équiv. | 19 | 12.7 | EN 1.7242 équiv. | Acier de décolletage | EN 1.3505 équiv. | |
38.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100,1 à 500,0 | 157 | Acier inoxydable | Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.) | 19 | 12.7 | Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.) | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.) | |
12.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100,1 à 500,0 | 196 | Acier | [Acier] EN 1.3505 équiv. | 24 | 15.875 | EN 1.7242 équiv. | Acier de décolletage | EN 1.3505 équiv. | |
39.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100,1 à 500,0 | 196 | Acier inoxydable | Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.) | 24 | 15.875 | Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.) | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.) | |
29.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100,1 à 500,0 | 490 | Acier | [Acier] EN 1.3505 équiv. | 30 | 19.05 | EN 1.7242 équiv. | Acier de décolletage | EN 1.3505 équiv. | |
49.90 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 100,1 à 500,0 | 490 | Acier inoxydable | Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.) | 30 | 19.05 | Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.) | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.) | |
41.60 € | 1 | 5 jours | 10 | 100,1 à 500,0 | 1176 | Acier | [Acier] EN 1.3505 équiv. | 42 | 25.4 | EN 1.7242 équiv. | Acier de décolletage | EN 1.3505 équiv. | ||
73.81 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 500,1 à 5000 | 1176 | Acier inoxydable | Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.) | 42 | 25.4 | Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.) | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.) |
Loading...
Type | Standard | Forme | Vis mâle de forme ronde | Sens d'utilisation | Vers le haut-vers le bas |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Plage de capacité de charge(N)
Capacité de charge(N)
Matériau du corps
Matériau de la grande bille
Diamètre extérieur(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles