Planeveyor série PV-FH / PVS-F, modèle à embase et évacuation d'eau

Planeveyor série PV-FH / PVS-F, modèle à embase et évacuation d'eau
  • Remise sur volume
To improve poor rotation due to dust clogging, etc., drill holes (slits) are made in the receiving part of the small ball and ball cover part, and dust etc. entering the inside is expelled. Can also be used as caster for descending use.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PV50FH
PV260FH
PVS50F
PVS120F
PVS160FM
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPlage de capacité de charge
(N)
Capacité de charge
(N)
Diamètre extérieur
(Ø)
Diam. bille
(Ø)
Sens d'utilisation

88.59 €

1 Disponible 5 jours 10100,1 à 500,04905619.05Montage supérieur

95.30 €

1 Disponible 10 jours 10500,1 à 500025489638.1Montage supérieur

88.61 €

1 Disponible 5 jours 10100,1 à 500,04905619.05Vers le bas

111.16 €

1 5 jours 10500,1 à 500011766625.4Vers le bas

226.11 €

1 Disponible 10 jours 10500,1 à 500015687631.75Vers le bas

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Décharge des ordures Forme Bride Matériau du corps Acier
Matériau de la grande bille EN 1.3505 équiv. Détails du matériau du corps principal [recevant la bille] EN 1.7242 équiv. Détails du matériau du corps principal EN AW-2017 équiv.
Matériau de petite bille (bille intérieure) EN 1.3505 équiv.

Assistance technique