• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Planeveyor pris en charge pour salle blanche, série PVPR

Planeveyor pris en charge pour salle blanche, série PVPR
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: PVPR20BP-SU

Marque: ATEC

Prix: 91.38

Délai de livraison: 13 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PVPR20BP-SU

Référence pièce
PVPR20BP-SU
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

91.38 €

1 Disponible 13 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Forme Vis mâle de forme ronde Plage de capacité de charge(N) 10,1 à 20,0
Capacité de charge(N) 14.7 Matériau du corps Résine Matériau de la grande bille PEEK (polyétheréthercétone)
Diamètre extérieur(Ø) 24 Diam. bille(Ø) 15.875 Détails du matériau du corps principal [recevant la bille] UHMWPE (polyéthylène à ultra haut poids moléculaire)
Détails du matériau du corps principal UHMWPE (polyéthylène à ultra haut poids moléculaire) Matériau de petite bille (bille intérieure) Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Sens d'utilisation Montage supérieur

Assistance technique