Pignons 60SD simples-doubles, série Semi F alésage de l'arbre fini (nouvelle clavette JIS)

Pignons 60SD simples-doubles, série Semi F alésage de l'arbre fini (nouvelle clavette JIS)
The semi-F series is a system for simple set up and rapid delivery of completed products with the desired machining (internal diameter, keyway, tap) of products with pilot holes completed.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
60SD10D14F
60SD10D15F
60SD10D16F
60SD10D17F
60SD10D18F
60SD10D19F
60SD10D20F
60SD11D14F
60SD11D15F
60SD11D16F
60SD11D17F
60SD11D18F
60SD11D19F
60SD11D20F
60SD11D21F
60SD11D22F
60SD11D23F
60SD11D24F
60SD11D25F
60SD11D26F
60SD12D14F
60SD12D15F
60SD12D16F
60SD12D17F
60SD12D18F
60SD12D19F
60SD12D21F
60SD12D22F
60SD12D23F
60SD12D24F
60SD12D26F
60SD12D27F
60SD12D28F
60SD12D29F
60SD12D31F
60SD12D32F
60SD13D17F
60SD13D18F
60SD13D19F
60SD13D20F
60SD13D21F
60SD13D22F
60SD13D23F
60SD13D24F
60SD13D26F
60SD13D27F
60SD13D28F
60SD13D29F
60SD13D31F
60SD13D33F
60SD13D34F
60SD14D17F
60SD14D18F
60SD14D19F
60SD14D20F
60SD14D21F
60SD14D22F
60SD14D23F
60SD14D24F
60SD14D25F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de dents
(t)
Diam. de trou d'arbre d
(mm)
Largeur du logement de clavette b
(mm)
Profondeur du logement de clavette t2
(mm)
Taille de vis de serrage M

65.20 €

1 11 jours 101452.3M6

65.20 €

1 11 jours 101552.3M6

65.20 €

1 11 jours 101652.3M6

65.20 €

1 11 jours 101752.3M6

65.20 €

1 11 jours 101862.8M6

65.20 €

1 11 jours 101962.8M6

65.20 €

1 11 jours 102062.8M6

69.50 €

1 11 jours 111452.3M6

69.50 €

1 11 jours 111552.3M6

69.50 €

1 11 jours 111652.3M6

69.50 €

1 11 jours 111752.3M6

69.50 €

1 11 jours 111862.8M6

69.50 €

1 11 jours 111962.8M6

69.50 €

1 11 jours 112062.8M6

69.50 €

1 11 jours 112162.8M6

69.50 €

1 11 jours 112262.8M6

69.50 €

1 11 jours 112383.3M8

69.50 €

1 11 jours 112483.3M8

69.50 €

1 11 jours 112583.3M8

69.50 €

1 11 jours 112683.3M8

69.65 €

1 11 jours 121452.3M6

69.65 €

1 11 jours 121552.3M6

69.65 €

1 11 jours 121652.3M6

69.65 €

1 11 jours 121752.3M6

69.65 €

1 11 jours 121862.8M6

69.65 €

1 11 jours 121962.8M6

69.65 €

1 11 jours 122162.8M6

69.65 €

1 11 jours 122262.8M6

69.65 €

1 11 jours 122383.3M8

69.65 €

1 11 jours 122483.3M8

69.65 €

1 11 jours 122683.3M8

69.65 €

1 11 jours 122783.3M8

69.65 €

1 11 jours 122883.3M8

69.65 €

1 11 jours 122983.3M8

69.65 €

1 11 jours 1231103.3M8

69.65 €

1 11 jours 1232103.3M8

72.98 €

1 11 jours 131752.3M6

72.98 €

1 11 jours 131862.8M6

72.98 €

1 11 jours 131962.8M6

72.98 €

1 11 jours 132062.8M6

72.98 €

1 11 jours 132162.8M6

72.98 €

1 11 jours 132262.8M6

72.98 €

1 11 jours 132383.3M8

72.98 €

1 11 jours 132483.3M8

72.98 €

1 11 jours 132683.3M8

72.98 €

1 11 jours 132783.3M8

72.98 €

1 11 jours 132883.3M8

72.98 €

1 11 jours 132983.3M8

72.98 €

1 11 jours 1331103.3M8

72.98 €

1 11 jours 1333103.3M8

72.98 €

1 11 jours 1334103.3M8

77.72 €

1 11 jours 141752.3M6

77.72 €

1 11 jours 141862.8M6

77.72 €

1 11 jours 141962.8M6

77.72 €

1 11 jours 142062.8M6

77.72 €

1 11 jours 142162.8M6

77.72 €

1 11 jours 142262.8M6

77.72 €

1 11 jours 142383.3M8

77.72 €

1 11 jours 142483.3M8

77.72 €

1 11 jours 142583.3M8

Loading...

Informations de base

Forme du pignon Forme SD Chaîne n° 60 Nombre de rails 1
Type Trou d'arbre de type usinage Matériau Acier Type à chaîne Standard
Type à arbre Orifice de l'arbre usiné Traitement de surface NA Nombre de vis de serrage 2
Angle de position de la vis de serrage(°) 120 Variété Usage spécial

Assistance technique