• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Pignons 80SD simples-doubles, série Semi F, alésage de l'arbre fini (nouvelle clavette JIS)

Pignons 80SD simples-doubles, série Semi F, alésage de l'arbre fini (nouvelle clavette JIS)
The semi-F series is a system for simple set up and rapid delivery of completed products with the desired machining (internal diameter, keyway, tap) of products with pilot holes completed.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
80SD10D21F
80SD10D22F
80SD10D23F
80SD10D24F
80SD10D25F
80SD10D26F
80SD10D27F
80SD10D28F
80SD10D29F
80SD10D30F
80SD10D31F
80SD10D32F
80SD11D21F
80SD11D22F
80SD11D23F
80SD11D24F
80SD11D25F
80SD11D26F
80SD11D27F
80SD11D28F
80SD11D29F
80SD11D30F
80SD11D31F
80SD11D32F
80SD11D33F
80SD11D34F
80SD11D35F
80SD11D36F
80SD11D37F
80SD11D38F
80SD11D39F
80SD11D40F
80SD12D21F
80SD12D22F
80SD12D23F
80SD12D24F
80SD12D25F
80SD12D26F
80SD12D27F
80SD12D28F
80SD12D29F
80SD12D30F
80SD12D31F
80SD12D32F
80SD12D33F
80SD12D34F
80SD12D36F
80SD12D37F
80SD12D38F
80SD12D39F
80SD12D41F
80SD12D42F
80SD12D43F
80SD12D44F
80SD12D46F
80SD13D21F
80SD13D22F
80SD13D23F
80SD13D24F
80SD13D25F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de dents
(t)
Diam. de trou d'arbre d
(mm)
Largeur du logement de clavette b
(mm)
Profondeur du logement de clavette t2
(mm)
Taille de vis de serrage M

98.15 €

1 11 jours 102162.8M6

98.15 €

1 11 jours 102262.8M6

98.15 €

1 11 jours 102383.3M8

98.15 €

1 11 jours 102483.3M8

98.15 €

1 11 jours 102583.3M8

98.15 €

1 11 jours 102683.3M8

98.15 €

1 11 jours 102783.3M8

98.15 €

1 11 jours 102883.3M8

98.15 €

1 11 jours 102983.3M8

98.15 €

1 11 jours 103083.3M8

98.15 €

1 11 jours 1031103.3M8

98.15 €

1 11 jours 1032103.3M8

114.67 €

1 11 jours 112162.8M6

114.67 €

1 11 jours 112262.8M6

114.67 €

1 11 jours 112383.3M8

114.67 €

1 11 jours 112483.3M8

114.67 €

1 11 jours 112583.3M8

114.67 €

1 11 jours 112683.3M8

114.67 €

1 11 jours 112783.3M8

114.67 €

1 11 jours 112883.3M8

114.67 €

1 11 jours 112983.3M8

114.67 €

1 11 jours 113083.3M8

114.67 €

1 11 jours 1131103.3M8

114.67 €

1 11 jours 1132103.3M8

114.67 €

1 11 jours 1133103.3M8

114.67 €

1 11 jours 1134103.3M8

114.67 €

1 11 jours 1135103.3M8

114.67 €

1 11 jours 1136103.3M8

114.67 €

1 11 jours 1137103.3M8

114.67 €

1 11 jours 1138103.3M8

114.67 €

1 11 jours 1139123.3M8

114.67 €

1 11 jours 1140123.3M8

113.82 €

1 11 jours 122162.8M6

113.82 €

1 11 jours 122262.8M6

113.82 €

1 11 jours 122383.3M8

113.82 €

1 11 jours 122483.3M8

113.82 €

1 11 jours 122583.3M8

113.82 €

1 11 jours 122683.3M8

113.82 €

1 11 jours 122783.3M8

113.82 €

1 11 jours 122883.3M8

113.82 €

1 11 jours 122983.3M8

113.82 €

1 11 jours 123083.3M8

113.82 €

1 11 jours 1231103.3M8

113.82 €

1 11 jours 1232103.3M8

113.82 €

1 11 jours 1233103.3M8

113.82 €

1 11 jours 1234103.3M8

113.82 €

1 11 jours 1236103.3M8

113.82 €

1 11 jours 1237103.3M8

113.82 €

1 11 jours 1238103.3M8

113.82 €

1 11 jours 1239123.3M8

113.82 €

1 11 jours 1241123.3M8

113.82 €

1 11 jours 1242123.3M8

113.82 €

1 11 jours 1243123.3M8

113.82 €

1 11 jours 1244123.3M8

113.82 €

1 11 jours 1246143.8M10

145.70 €

1 11 jours 132162.8M6

145.70 €

1 11 jours 132262.8M6

145.70 €

1 11 jours 132383.3M8

145.70 €

1 11 jours 132483.3M8

145.70 €

1 11 jours 132583.3M8

Loading...

Informations de base

Forme du pignon Forme SD Chaîne n° 80 Nombre de rails 1
Type Trou d'arbre de type usinage Matériau Acier Type à chaîne Standard
Type à arbre Orifice de l'arbre usiné Traitement de surface NA Nombre de vis de serrage 2
Angle de position de la vis de serrage(°) 120 Variété Usage spécial

Assistance technique