• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Pignons K35, ancien modèle B, série Semi F alésage de l'arbre fini (nouvelle clavette JIS)

Pignons K35, ancien modèle B, série Semi F alésage de l'arbre fini (nouvelle clavette JIS)
The semi-F series is a system for simple set up and rapid delivery of completed products with the desired machining (internal diameter, keyway, tap) of products with pilot holes completed.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K35B10D9F
K35B10D10F
K35B11D9F
K35B11D10F
K35B12D10F
K35B12D11F
K35B12D12F
K35B12D13F
K35B12D14F
K35B13D10F
K35B13D11F
K35B13D12F
K35B13D13F
K35B13D14F
K35B24D12F
K35B24D13F
K35B24D14F
K35B24D15F
K35B24D16F
K35B24D17F
K35B24D18F
K35B24D19F
K35B24D20F
K35B24D21F
K35B24D22F
K35B24D23F
K35B24D24F
K35B24D25F
K35B24D26F
K35B24D27F
K35B24D28F
K35B24D29F
K35B24D30F
K35B24D31F
K35B24D32F
K35B24D33F
K35B24D34F
K35B24D35F
K35B24D36F
K35B24D37F
K35B24D38F
K35B25D12F
K35B25D13F
K35B25D14F
K35B25D15F
K35B25D16F
K35B25D17F
K35B25D18F
K35B25D19F
K35B25D20F
K35B25D21F
K35B25D22F
K35B25D23F
K35B25D24F
K35B25D25F
K35B25D26F
K35B25D27F
K35B25D28F
K35B25D29F
K35B25D30F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de dents
(t)
Diam. de trou d'arbre d
(mm)
Largeur du logement de clavette b
(mm)
Profondeur du logement de clavette t2
(mm)
Taille de vis de serrage M

29.93 €

1 11 jours 109--M3

29.93 €

1 11 jours 101031.4M4

30.81 €

1 11 jours 119--M3

30.81 €

1 11 jours 111031.4M4

31.62 €

1 11 jours 121031.4M4

31.62 €

1 11 jours 121141.8M5

31.62 €

1 11 jours 121241.8M5

31.62 €

1 11 jours 121352.3M6

31.62 €

1 11 jours 121452.3M6

35.39 €

1 11 jours 131031.4M4

35.39 €

1 11 jours 131141.8M5

35.39 €

1 11 jours 131241.8M5

35.39 €

1 11 jours 131352.3M6

35.39 €

1 11 jours 131452.3M6

44.20 €

1 11 jours 241241.8M5

44.20 €

1 11 jours 241352.3M6

44.20 €

1 11 jours 241452.3M6

44.20 €

1 11 jours 241552.3M6

44.20 €

1 11 jours 241652.3M6

44.20 €

1 11 jours 241752.3M6

44.20 €

1 11 jours 241862.8M6

44.20 €

1 11 jours 241962.8M6

44.20 €

1 11 jours 242062.8M6

44.20 €

1 11 jours 242162.8M6

44.20 €

1 11 jours 242262.8M6

44.20 €

1 11 jours 242383.3M8

44.20 €

1 11 jours 242483.3M8

44.20 €

1 11 jours 242583.3M8

44.20 €

1 11 jours 242683.3M8

44.20 €

1 11 jours 242783.3M8

44.20 €

1 11 jours 242883.3M8

44.20 €

1 11 jours 242983.3M8

44.20 €

1 11 jours 243083.3M8

44.20 €

1 11 jours 2431103.3M8

44.20 €

1 11 jours 2432103.3M8

44.20 €

1 11 jours 2433103.3M8

44.20 €

1 11 jours 2434103.3M8

44.20 €

1 11 jours 2435103.3M8

44.20 €

1 11 jours 2436103.3M8

44.20 €

1 11 jours 2437103.3M8

44.20 €

1 11 jours 2438103.3M8

49.42 €

1 11 jours 251241.8M5

49.42 €

1 11 jours 251352.3M6

49.42 €

1 11 jours 251452.3M6

49.42 €

1 11 jours 251552.3M6

49.42 €

1 11 jours 251652.3M6

49.42 €

1 11 jours 251752.3M6

49.42 €

1 11 jours 251862.8M6

49.42 €

1 11 jours 251962.8M6

49.42 €

1 11 jours 252062.8M6

49.42 €

1 11 jours 252162.8M6

49.42 €

1 11 jours 252262.8M6

49.42 €

1 11 jours 252383.3M8

49.42 €

1 11 jours 252483.3M8

49.42 €

1 11 jours 252583.3M8

49.42 €

1 11 jours 252683.3M8

49.42 €

1 11 jours 252783.3M8

49.42 €

1 11 jours 252883.3M8

49.42 €

1 11 jours 252983.3M8

49.42 €

1 11 jours 253083.3M8

Loading...

Informations de base

Forme du pignon Type B Chaîne n° 35 Nombre de rails 1
Type Trou d'arbre de type usinage Matériau Acier Type à chaîne Standard
Type à arbre Orifice de l'arbre usiné Traitement de surface Pointe de dent trempée par induction Nombre de vis de serrage 2
Angle de position de la vis de serrage(°) 120 Variété Standard (anciennement, type B)

Assistance technique