Pignons K50, ancien modèle B, série Semi F alésage de l'arbre fini (nouvelle clavette JIS)

Pignons K50, ancien modèle B, série Semi F alésage de l'arbre fini (nouvelle clavette JIS)
The semi-F series is a system for simple set up and rapid delivery of completed products with the desired machining (internal diameter, keyway, tap) of products with pilot holes completed.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K50B10D11F
K50B10D12F
K50B10D13F
K50B10D14F
K50B10D15F
K50B10D16F
K50B10D17F
K50B10D18F
K50B10D19F
K50B10D20F
K50B11D13F
K50B11D14F
K50B11D15F
K50B11D16F
K50B11D17F
K50B11D18F
K50B11D19F
K50B11D20F
K50B12D13F
K50B12D14F
K50B12D15F
K50B12D16F
K50B12D17F
K50B12D18F
K50B12D19F
K50B12D20F
K50B12D21F
K50B12D22F
K50B12D23F
K50B12D24F
K50B12D25F
K50B13D13F
K50B13D14F
K50B13D15F
K50B13D16F
K50B13D17F
K50B13D18F
K50B13D19F
K50B13D20F
K50B13D21F
K50B13D22F
K50B13D23F
K50B13D24F
K50B13D25F
K50B13D26F
K50B13D27F
K50B13D28F
K50B14D13F
K50B14D14F
K50B14D15F
K50B14D16F
K50B14D17F
K50B14D18F
K50B14D19F
K50B14D20F
K50B14D21F
K50B14D22F
K50B14D23F
K50B14D24F
K50B14D25F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de dents
(t)
Diam. de trou d'arbre d
(mm)
Largeur du logement de clavette b
(mm)
Profondeur du logement de clavette t2
(mm)
Taille de vis de serrage M

37.24 €

1 11 jours 101141.8M5

37.24 €

1 11 jours 101241.8M5

37.24 €

1 11 jours 101352.3M6

37.24 €

1 11 jours 101452.3M6

37.24 €

1 11 jours 101552.3M6

37.24 €

1 11 jours 101652.3M6

37.24 €

1 11 jours 101752.3M6

37.24 €

1 11 jours 101862.8M6

37.24 €

1 11 jours 101962.8M6

37.24 €

1 11 jours 102062.8M6

39.82 €

1 11 jours 111352.3M6

39.82 €

1 11 jours 111452.3M6

39.82 €

1 11 jours 111552.3M6

39.82 €

1 11 jours 111652.3M6

39.82 €

1 11 jours 111752.3M6

39.82 €

1 11 jours 111862.8M6

39.82 €

1 11 jours 111962.8M6

39.82 €

1 11 jours 112062.8M6

40.57 €

1 11 jours 121352.3M6

40.57 €

1 11 jours 121452.3M6

40.57 €

1 11 jours 121552.3M6

40.57 €

1 11 jours 121652.3M6

40.57 €

1 11 jours 121752.3M6

40.57 €

1 11 jours 121862.8M6

40.57 €

1 11 jours 121962.8M6

40.57 €

1 11 jours 122062.8M6

40.57 €

1 11 jours 122162.8M6

40.57 €

1 11 jours 122262.8M6

40.57 €

1 11 jours 122383.3M8

40.57 €

1 11 jours 122483.3M8

40.57 €

1 11 jours 122583.3M8

41.32 €

1 11 jours 131352.3M6

41.32 €

1 11 jours 131452.3M6

41.32 €

1 11 jours 131552.3M6

41.32 €

1 11 jours 131652.3M6

41.32 €

1 11 jours 131752.3M6

41.32 €

1 11 jours 131862.8M6

41.32 €

1 11 jours 131962.8M6

41.32 €

1 11 jours 132062.8M6

41.32 €

1 11 jours 132162.8M6

41.32 €

1 11 jours 132262.8M6

41.32 €

1 11 jours 132383.3M8

41.32 €

1 11 jours 132483.3M8

41.32 €

1 11 jours 132583.3M8

41.32 €

1 11 jours 132683.3M8

41.32 €

1 11 jours 132783.3M8

41.32 €

1 11 jours 132883.3M8

43.53 €

1 11 jours 141352.3M6

43.53 €

1 11 jours 141452.3M6

43.53 €

1 11 jours 141552.3M6

43.53 €

1 11 jours 141652.3M6

43.53 €

1 11 jours 141752.3M6

43.53 €

1 11 jours 141862.8M6

43.53 €

1 11 jours 141962.8M6

43.53 €

1 11 jours 142062.8M6

43.53 €

1 11 jours 142162.8M6

43.53 €

1 11 jours 142262.8M6

43.53 €

1 11 jours 142383.3M8

43.53 €

1 11 jours 142483.3M8

43.53 €

1 11 jours 142583.3M8

Loading...

Informations de base

Forme du pignon Type B Chaîne n° 50 Nombre de rails 1
Type Trou d'arbre de type usinage Matériau Acier Type à chaîne Standard
Type à arbre Orifice de l'arbre usiné Traitement de surface Pointe de dent trempée par induction Nombre de vis de serrage 2
Angle de position de la vis de serrage(°) 120 Variété Standard (anciennement, type B)

Assistance technique